Alterar idioma :

de amostras? Sua caixa de amostras contém uma variedade de polímeros e cabos de alto desempenho especialmente selecionados de nosso amplo portfólio de produtos que são ideais para os requisitos da tecnologia médica. Isso inclui:
Sistemas de baixa manutenção sem elementos rolantes que são uma alternativa silenciosa de deslizamento para guias de rolamento de esferas recirculantes: essas são as guias lineares drylin®. Os elementos de rolamento não são separados uns dos outros por esferas de aço rolantes, mas por lâminas deslizantes feitas de nosso plástico tribologicamente otimizado, que não requerem nenhuma lubrificação externa. Isso os torna ideais para aplicações em que o baixo atrito e a limpeza são importantes.
A caixa contém três corrediças e trilhos em diferentes perfis:
A tecnologia de parafuso de avanço dryspin®, com sua porca de parafuso de avanço feita de polímeros autolubrificantes de alto desempenho, elimina a necessidade de lubrificação adicional, reduzindo assim os custos de manutenção e limpeza. Juntamente com os parafusos de avanço correspondentes, eles marcam pontos com o funcionamento com baixo ruído e baixa vibração, maior eficiência e uma vida útil até 30% mais longa em comparação com os parafusos de avanço convencionais.
A caixa de amostras contém um parafuso de avanço de alta hélice com porca de rosca de flange feita de material iglidur® J:
Os mancais de deslizamento iglidur ® são uma alternativa econômica e livre de manutenção aos mancais de deslizamento de metal. Graças aos lubrificantes sólidos contidos no material plástico, eles não exigem lubrificação adicional. A caixa contém buchas flangeadas feitas de quatro materiais:
Nossas correntes de energia feitas de plástico de alto desempenho garantem o roteamento seguro dos cabos em sua aplicação. Elas são robustas, leves, silenciosas e projetadas para serem fáceis de abrir e instalar. Oferecemos uma ampla gama de variantes que são personalizadas de acordo com os respectivos parâmetros de aplicação, por exemplo, com relação à direção do movimento, capacidade de carga, espaço de instalação ou condições ambientais especiais, como alta temperatura, contato com água e produtos químicos etc.

A caixa de amostra contém nossa e-chain compatível com salas limpas ® da série E6 em branco:
Há 30 anos, fabricamos cabos especialmente projetados para o movimento contínuo em cadeias de energia. Para nós, é particularmente importante testar extensivamente todos os cabos para que eles durem muito tempo em suas aplicações. Atualmente, podemos lhe dar uma garantia de até 4 anos para os cabos chainflex® . Também oferecemos cabos personalizados com conectores de fabricantes renomados, de acordo com suas especificações individuais ou padrões industriais.
A caixa contém três corrediças e trilhos em diferentes perfis:
rolamentos rígidos de esferas Diferentemente dos rolamentos de esferas de metal, os rolamentos de esferas de plástico da xiros não precisam de lubrificação externa. Eles são silenciosos, econômicos e resistentes à corrosão. Oferecemos vários materiais que abrangem uma ampla gama de aplicações, inclusive materiais com alta resistência a altas temperaturas e produtos químicos, bem como materiais ESD e FDA.

A caixa de amostra contém nosso econômico e versátil xirodur® B180 com esferas de aço inoxidável:
rótulas igubal**®** compensam o desalinhamento e evitam a pressão nas bordas. Elas são isentas de lubrificação, resistentes à corrosão e a produtos químicos e mais leves do que as versões metálicas. Sua operação a seco elimina os custos com lubrificantes e o trabalho de manutenção associado. Temos uma grande variedade de projetos em nosso programa, incluindo mancais de pedestal e flange, extremidades de haste, hastes de acoplamento e combinações de juntas de manilha.

A caixa de amostras contém um rolamento anigubal ® ESTM-pillow block:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h