tecnologia de parafuso de avanço<br><font size="7">no setor médico<br></font>

Mais higiene devido ao de fuso dryspin livres de lubrificação

Contaminação em laboratórios
Redução de custos em equipamento de reabilitação

Redução de custos

Produtos para tecnologia médica

Porcas de fuso de avanço
Fusos de avanço
Acessórios
Porcas com folga reduzida

O que fazer se houver uma folga axial indesejada?

Taxa de desgaste

25 % menos desgaste

Nossa tecnologia de parafuso de avanço impressiona no laboratório de testes

Sistema de enchimento

Vida útil 30 % mais longa

Graças à exclusiva tecnologia dryspin®

Livre de lubrificação

100% de lubrificação e livre de manutenção

Idealmente adequado para áreas sensíveis à higiene

Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações

Baixo ruído & Sem vibração

Fatores importantes ao lidar com pacientes


Reduzir custos

Custo baixo

50,9 % de economia de custos

Cálculo da vida útil do acionamento de fuso drylin®

Soluções personalizadas configuráveis on-line

Amostra grátis dryspin®

Exemplos de aplicações de nossos clientesEm tecnologia médica

Fusos na tecnologia laboratorial

Sistemas de enchimento para vasos de reação

  • O que era necessário? Um engarrafamento limpo, que não precisa ser estéril, mas precisa ser muito limpo, e um baixo peso total do sistema
  • Requisitos: Adequação para sala limpa, sem lubrificante, sem manutenção, baixo peso, precisão, disponibilidade rápida
  • Material: Porca do parafuso de avanço trapezoidal feita de iglidur® W300, parafuso de avanço trapezoidal feito de material AISI 304, drylin® Guias em miniatura
  • Setores: Tecnologia médica
Fusos na tecnologia laboratorial

Unidade de laboratório para manuseio de líquidos

  • O que era necessário: Aplicação perfeita dos produtos igus® sem a formação de sujeira, bem como alta eficiência e uma taxa de alimentação rápida
  • Requisitos: Adequado para áreas sensíveis à higiene, livre de lubrificação, livre de manutenção, baixo coeficiente de atrito, passo alto, economia de espaço, rápido e fácil de substituir, leve, preciso, rapidamente disponível, economia de custos
  • Material: fuso roscado trapezoidal drylin® feito de aço inoxidável 1.403 e porca do parafuso de avanço trapezoidal drylin® feita de plástico de alto desempenho iglidur®
  • Setor: Tecnologia médica

Encomende online:

Loja online

Configuração online:

Configurador

Envie sua solicitação:

Envie sua solicitação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: