Alterar idioma :
Os ambientes médicos exigem componentes que atendam aos mais altos padrões de higiene. Nossas buchas e sistemas de fornecimento de energia feitos de plástico de alto desempenho são exatamente a escolha certa. Com seus lubrificantes sólidos incorporados ao material plástico, nossas buchas são limpas e silenciosas, livres de corrosão e totalmente livres de manutenção. Elas são usadas com sucesso em robôs de raios X, equipamentos de laboratório, cadeiras de tratamento, leitos hospitalares e próteses. Nossas esteiras porta cabos silenciosas e de baixa vibração garantem o fornecimento seguro de energia mesmo em espaços confinados, por exemplo, em salas de cirurgia, sistemas de reabilitação e diagnóstico por imagem. Também temos modelos compatíveis com salas limpas até a Classe ISO 1 em nossa linha de produtos.
Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e à capacidade de suporte de carga em condições reais no laboratório de testes da igus, o maior do setor. Os resultados são incorporados em nossas ferramentas on-line para calcular a vida útil, o que lhe fornece previsões precisas de durabilidade. Os equipamentos de teste também incluem um laboratório de salas limpas onde, com o apoio do Fraunhofer IPA, podemos desenvolver rapidamente produtos livres de partículas adequados para salas limpas com pureza de ar de até Classe 1.
Mediante solicitação, também realizamos testes com clientes para verificar o uso dos produtos em condições muito específicas.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h