Alterar idioma :
Os austríacos produzem cerca de 3,5 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. Atualmente, os resíduos são geralmente descartados em usinas de reciclagem térmica, onde os fornos atingem temperaturas de 1.200 graus Celsius para utilizar os resíduos da forma mais completa possível. Um sistema sensível no qual falhas na usina teriam enormes consequências financeiras. Um cenário que Richard Krassnitzer, responsável pela manutenção dos guindastes na usina de reciclagem de resíduos perigosos de Simmering, não quer nem imaginar. Por isso, ele tenta jogar o mais seguro possível para evitar quebras. Atualmente, as correntes de energia de rolos da igus® são usadas na fábrica.
"A corrente de energia da igus® nunca me deixou na mão. Três anos após o comissionamento, o cabo umbilical do guindaste do bunker de resíduos ainda está como novo. Exceto pela espessa camada de poeira, é claro."
Richard Krassnitzer, responsável pela manutenção do guindaste na Fernwärme Wien
"Com os cabos de arrasto, estávamos sempre enfrentando problemas com falhas. Havia muitos comandos passando por fios de cobre, e as interfaces eram particularmente vulneráveis. Muitas vezes tínhamos que apertar algo em algum lugar e garantir que os terminais ou fios individuais estivessem apertados novamente. Sempre tínhamos 1000 metros de cabos diferentes em estoque para consertar qualquer quebra. Durante o trabalho de reparo em si, tínhamos que fazer pausas regulares para alimentar o forno no intervalo," Krassnitzer relembra o tempo antes de conhecer o sistema® da igus. O ceticismo inicial rapidamente se transformou em entusiasmo pelo sistema de cadeia de energia de Colônia: "As cadeias de energia da igus® nunca me deixaram na mão. Três anos após o comissionamento, o cabo umbilical do guindaste do bunker de resíduos ainda está como novo. Exceto pela espessa camada de poeira, é claro." E para a corrente de reserva do Simmeringer, ainda é "por favor, aguarde" - nenhuma emergência ocorreu até agora. Se as previsões do gerente de produtos da igus® forem verdadeiras, isso não acontecerá nos próximos anos. Isso ocorre porque o desgaste não é um problema com os sistemas de transporte de cabos da igus®. Um fato que Bernhard Bogner, da AVN, também aprecia. Embora ele tenha uma cúpula de manutenção para os guindastes de bunker de resíduos, há apenas um momento possível por ano para a inspeção da corrente longitudinal: "Nossa inspeção principal." Em seguida, há uma pequena pausa na entrega e incineração de resíduos na MVA Dürnrohr.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h