Esteiras porta cabos em utilização a -40 graus

Os produtos igus garantem uma operação livre de atrito de um sistema de manutenção de aeronaves totalmente automático

O processo de degelo e de lavagem de aeronaves ainda é muito manual. Para reduzir tempo, atrasos e, portanto, custos, a MSG Production AS desenvolveu um conceito tudo em um totalmente automatizado para degelo e lavagem de aeronaves. A empresa norueguesa confia inteiramente nas vantagens dos motion plastics igus: as esteiras porta cabos das séries E2 e E4 asseguram a condução confiável de cabos e buchas de mancal igubal para a montagem de bicos de limpeza.

Perfil

  • O que era necessário: sistemas de esteiras porta cabos E4.1 e 2400 e mancais igubal
  • Requisitos: sistemas de esteiras porta cabos e mancais que são confiáveis apesar da umidade, químicos e frio extremo
  • Indústria: aviação
  • Sucesso for para o cliente: produtos duráveis para utilização em condições ambientais agressivas, elevada previsibilidade da vida útil do produto com o apoio das ferramentas online

Problema

O descongelamento de aeronaves é dispendioso e moroso, uma vez que diversos passos ainda requerem intervenção manual. Como muitas aeronaves precisam ser liberadas simultaneamente do gelo, o degelo torna-se o gargalo no aeroporto. O mesmo se aplica à limpeza de aviões: a lavagem de um Boeing 737 é um processo especialmente demorado, para o qual devem ser reservadas até dez horas. A MSG Production AS enfrentou esses desafios e, pela primeira vez, desenvolveu um sistema estacionário, totalmente automático, que atende a dois propósitos: degelo e lavagem. Isso reduz o tempo de degelo para sete minutos e o tempo de lavagem para vinte minutos. O sistema consiste em três traves, a cada uma das quais estão ligados dois braços telescópicos e barras. Há um sistema de bicos nas barras e no chão. Quando uma aeronave entra no hangar, ela é puxada por um carro elétrico e limpa ou descongelada pelo sistema de modo semelhante àquele da lavagem de carros. Para um funcionamento confiável apesar da umidade, produtos químicos e frio, o fabricante impõe exigências especiais aos componentes do sistema.

Solução

Os desenvolvedores escolheram as esteiras porta cabos da igus para a orientação segura de mangueiras e cabos. No total, há 25 esteiras porta cabos no sistema. Além das 19 e-chains E4.1, a MSG Production AS instalou seis sistemas de fornecimento de energia da série 2400. O material igumid G garante que as esteiras sejam insensíveis à umidade e a produtos químicos. Mesmo temperaturas de até -40 graus Celsius não são problema. Ambas as esteiras porta cabos são resistentes à sujeira e não requerem lubrificação, o que as tornam ideais para uso em equipamentos de degelo ou limpeza. Os mancais pillow block igubal garantem de forma confiável a mobilidade dos bicos individuais. Sua posição no piso e nas barras também os expõe permanentemente a produtos químicos e umidade. Tal como todos os outros produtos da igus, empresa especializada em motion plastics, os mancais são livres de lubrificação, resistentes à corrosão e ao desgaste e apresentam atrito reduzido. Outra vantagem é que a vida útil dos mancais e esteiras porta cabos podem ser calculados de forma rápida e fácil com as ferramentas online. As previsões são baseadas em mais de 12.000 testes tribológicos e 10 bilhões de ciclos de teste por ano no laboratório de testes de 2.750 metros quadrados da própria empresa. Isso fornece aos clientes informações confiáveis sobre a vida útil das buchas, e-chains e cabos elétricos que eles utilizam e ajuda a evitar paradas não planejadas do sistema.
Descongelamento e lavagem de aeronaves
Esteira porta cabos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h