<font size="7">Sistema de aceleração automática</font><br>No simulador de aeronave</font>

Sistema de aceleração automática no simulador de aeronave

Acelerador da aeronave
  • O que era necessário: Uma réplica dos flaps do acelerador para aeronaves 737 NG e 737MAX simuladas, que podem ser ajustadas automaticamente pelo piloto automático, mas também manualmente, sem problemas
  • Requisitos: Espaço de instalação reduzido com a mesma funcionalidade, robusto o suficiente para ser usado em todas as zonas climáticas do mundo a longo prazo, possível acionamento reverso, econômico, livre de lubrificação e manutenção, livre de corrosão
  • Produtos usados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com a porca de parafuso de avanço correspondente em passo de 50 mm, apoiado por buchas planas lineares drylin® R
  • Sucesso para o cliente: Os parafusos de avanço foram usados para o sistema de controle das duas alavancas do acelerador. O sistema funcionou tão bem que um sistema semelhante também foi usado para acionar a alavanca do speedbrake (para controlar os freios a ar simulados), que é montada no mesmo módulo do acelerador. Os produtos eram a combinação perfeita de baixo custo, alta confiabilidade e controle de feedback muito simples. Graças ao baixo custo, foi possível atingir as metas de preço para as válvulas de aceleração simuladas. A alta confiabilidade significa que não havia necessidade de se preocupar com o desgaste ou a falha das unidades durante o uso. O controle reverso simples significa que os parafusos de avanço podem ser girados para trás com muita facilidade, proporcionando a sensação e a potência perfeitas para as alavancas.
Acelerador da aeronave

Descrição do aplicativo do acelerador da aeronave

Acelerador da aeronave

Produtos utilizados

Fuso de avanço

Fuso de avanço de alta hélice

Porca para o fuso de avanço

Porca do parafuso de avanço de alta hélice

RJIP

Rolamento de deslizamento linear

Sistema de enchimento

Encomende online:

Sistema de enchimento

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: