Acionamento de fuso de esferas vs. acionamento de fuso de avanço dryspin
Livre de manutenção mesmo em pequenos cursos

Pode uma porca em polímero suportar elevadas cargas estáticas?

O novo desenho da série DST-JGRM, fabricado através de um processo de injeção em molde otimizado ,é uma alternativa robusta às porcas com flange. O desenho especial permite  uma instalação fácil e é especialmente adequado para aplicações com cargas radiais elevadas. Em em combinação com a placa de aço inoxidável pode aguentar cargas até 6 MPa.
Suporte de cargas elevadas

Como posso reduzir os custos de aquisição em 61,5%?

As nossas porcas de fuso de avanço de polímero dryspin destacam-se das suas homólogas metálicas não só devido às suas vantagens técnicas, como também aos seus impressionantes custos de aquisição. São até 61,5% mais econômicas de adquirir do que as porcas metálicas convencionais. E também em aplicações a longo prazo, os custos são significativamente reduzidos. A tecnologia de fusos de avanço dryspin elimina totalmente os custos de manutenção e a compra de lubrificantes externos. 
Reduzir custos


Acionamentos de fuso de esferas

- Necessidade de lubrificação e manutenção regulares
- Maior suscetibilidade à corrosão
- Peso elevado
- Ruído de funcionamento
- Não adequados para cursos curtos
Qual é a diferença?

100% livre de lubrificação

Funcionamento a seco isento de manutenção graças à tecnologia de fusos drylin
A lubrificação é essencial para as porcas metálicas, caso contrário, ocorre abrasão metálica. Sem uma manutenção adequada, a abrasão pode bloquear o sistema completo e a aplicação pode falhar rapidamente. Os sistemas de fuso drylin livres de lubrificação e de manutenção são a alternativa perfeita os acionamentos por fuso convencionais.
 
Funcionamento a seco e livres de manutenção graças à tecnologia de fusos drylin
Com as nossas porcas drylin de polímeros de elevada performance iglidur, não precisa de uma única gota de lubrificante. A autolubrificação reduz a manutenção  ao mínimo. O funcionamento a seco reduz o impacto de partículas de pó e fibras. Em ambientes com sujeira, essa característica aumenta, significativamente, a vida útil em relação à de soluções lubrificadas convencionais.
Acionamentos de fuso de avanço dryspin livres de lubrificação

Robustas e com dimensões para ligações normalizadas

O novo modelo da série DST-JGRM com  um processo de moldagem por injeção optimizado   é uma alternativa robusta as porcas de fuso de avanço com flange. É caracterizado por tamanhos de conexão e passos que são idênticos aos das porcas para fusos de esferas padrão. O desenho especial permite uma instalação fácil e é especialmente adequado para cargas radiais.
 
► Dimensões de ligação e passos idênticos aos das porcas de fuso de esferas padrão
► Livre de lubrificação e manutenção graças ao polímero de elevada performance iglidur® J 
► Econômica devido a injeção em molde de plástico
► Modelo robusto e forte 
► Disponível em 2 tamanhos para roscas com ø 14/16 e 18/20 
Porca JGRM
Também disponível como versão para cargas exigentes com placa de aço inoxidável! 
 
Para aplicações com cargas axiais elevadas, uma versão para cargas exigentes das JGRM está também disponível. O tamanho da flange das porcas de fuso de avanço JGRM para aplicações pesadas é o mesmo. A placa é montada antes da porca JGRM.
 
Por utilizar uma placa de aço inoxidável, a área de contato onde é dissipada a força aumenta, uma vez que as cabeças dos parafusos já não entram em contato com o plástico. Essa versão suporta cargas axiais até 6MPa.
 

Economia de peso em até 34,4%

Porca de fuso de esferas recirculantes com flange vs. porca trapezoidal drylin com flange
(dimensões idênticas)
Redução de peso em 88%
Redução de peso em 88%

100% livres de corrosão

Livres de ferrugem


Você faz manutenção regular devido à corrosão?
Quando as porcas de fuso de esferas metálicas são usadas em ambientes úmidos, começam a corroer-se em pouco tempo. A corrosão impede um funcionamento suave e os acionamentos de fuso têm de ser regularmente sujeitas a manutenção ou substituídas. Isto implica gastar tempo e dinheiro.
 
A tecnologia dryspin e
a tecnologia de fusos drylin são totalmente resistentes à corrosão. Isso significa que os acionamentos de fuso drylin mantêm sempre o seu funcionamento suave e a longa vida útil sem manutenção, mesmo quando são utilizadas em ambientes corrosivos. Todas as nossas porcas de plástico são produzidas em polímeros iglidur tribologicamente otimizados de elevada performance. Os fusos correspondentes são fabricados exclusivamente com material inoxidável.

Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações

Porca de fuso de esferas

Porca de esfera recirculante vibrando Ruídos irritantes ou vibração? 
Os rolamentos de esferas no interior dos acionamentos de fusos de esferas basicamente provocam um ruído durante a aplicação. Muitas vezes, pode ser irritante. Para reduzir o ruído, a velocidade da aplicação é reduzida ou é utilizado lubrificante adicional. Além disso, os acionamentos de fuso de esferas podem rapidamente começar a vibrar.

Tecnologia dryspin®

Funcionamento silencioso com amortecimento de vibrações Nossos acionamentos de fuso de avanço funcionam silenciosamente e sem vibrações
A geometria arredondada do dente reduz a superfície de contato entre a porca e o fuso. Isso significa que os acionamentos de fuso dryspin funcionam quase silenciosamente e sem vibrações mesmo sob elevadas cargas. Nossa loja online oferece acionamentos de fuso de avanço em uma variedade de formatos e tamanhos diferentes.  

Prós e contras

Rolamentos de esferas recirculantes

Elevada precisão, quase sem folga axial ou radial
► Baixo coeficiente de atrito
► Indústrias com elevadas cargas dinâmicas
► Eficiência elevada até 100%
► Reduzida flexibilidade dimensional
► As guias de rolamentos de esferas recirculantes com um sistema de retorno externo causam ruído audível
► Sistema sensível a elevadas cargas estáticas devido ao contato apenas num ponto de cada esfera
► Peso relativamente elevado

dryspin® acionamentos com rosca de chumbo

Aplicações OEM possíveis devido à flexibilidade de projeto, por exemplo para espaço de instalação pequeno
Opções de ajuste muito flexíveis para o passo
Diâmetro do parafuso de chumbo e projeto da porca rosqueada
Alternativa mais econômica
Não é necessária lubrificação externa
Funcionamento suave
Resistente à sujeira, robusto e livre de corrosão
Resistente a cargas estáticas
Leve
Variedade de materiais: resistente, de alta temperatura ou aprovação da FDA
Vida útil previsível
Ir para a loja online dryspin

Tabela de dimensões de nossa tecnologia de acionamento por fuso

Tabela de dimensões
Saiba mais

Porcas de fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço ► Diversos tipos
► Em 7 materiais diferentes
► Economia de custos em até 50,9%
Ir para a loja online

Fusos de avanço

Fusos de avanço ► Roscas de alta hélice, trapezoidais e métricas
► Disponíveis em 5 materiais diferentes
► Vida útil até 30% mais longa
Ir para a loja online

Geometrias especiais & acessórios

Design especiais e acessórios ► Design especial para cada aplicação
 ► Acessórios para porcas de fuso de avanço e fusos
► Nossos especialistas ficarão felizes em ajudá-lo pessoalmente
Ir para a loja online

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h