Unidades de transferência de esferas

Movimente cargas pesadas e sensíveis com facilidade: seja na tecnologia de transportadores, na indústria alimentícia e vidreira ou mesmo no setor esportivo. O transporte de mercadorias sensíveis ou pesadas pode ser realizado com unidades de transferência de esferas sem grande esforço. Cargas com capacidade de até 1.470N podem ser transportadas sem problemas, de modo que até mercadorias pesadas podem ser movimentadas em quase todas as direções. A esfera transportadora dentro do alojamento é montada com muitas pequenas esferas, a fim de garantir valores de funcionamento perfeitos. De soluções de plástico puro a unidades de transferência de esferas com uma esfera transportadora de aço inoxidável: otimize os processos de trabalho com nossas unidades de transferência de esferas livres de lubrificação e de baixa manutenção para uma ampla gama de aplicações.

PERGUNTAS FREQUENTES


Unidades de transferência de esferas para um funcionamento suave máximo

  • Esfera Ø : 5, 8, 12, 15, 22mm
  • Completamente para bens sensíveis
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: POM + POM (na carcaça)

Unidades de transferência de esferas para cargas maiores de até 1.000N

  • Esfera Ø : 5, 15, 22, 30mm
  • Adequado para instalação suspensa e orientação lateral
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: POM + aço inoxidável (na carcaça)

Esferas de transferência que funcionam suavemente em aplicações exigentes

  • Esfera Ø : 15, 22mm
  • O atrito do rolamento é até 45% menor do que BB-515B/522B-B180-POM
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: POM + aço inoxidável (na carcaça)

Unidades de transferência de esferas para cargas maiores até 500N

  • Esfera Ø : 15, 22mm
  • Adequado para instalação suspensa e orientação lateral
  • Material do alojamento: xirodur B180
  • Material da esfera: aço inoxidável+aço inoxidável (na caixa)

Unidades de transferência de esferas deslizantes para cargas de alto impacto

  • Esfera Ø : 15, 22mm
  • Alta capacidade de carga com baixo atrito
  • Material do alojamento: iglidur J3B
  • Material da esfera: aço inoxidável

Unidade de transferência de esfera eletrostaticamente condutivas

  • Esfera Ø : 15mm
  • Para semicondutores e componentes eletrônicos
  • Material do alojamento: xirodur F182
  • Material da esfera: aço inoxidável+aço inoxidável (na caixa)

Outros tipos

  • Unidades de transferência de esferas autocompensadoras de plástico nos tamanhos de instalação 515 e 522
  • Acessórios para unidades de transferência de esferas (anéis de fixação)

Quais são as vantagens das unidades de transferência de esferas?

Transportar cargas pesadas de A para B - as mesas de esferas permitem isso; sejam mercadorias transportadas na forma de alimentos, mercadorias de aeroporto ou vidro. As unidades de transferência de esferas nas mesas transportadoras facilitam o rolamento de mercadorias sensíveis em várias direções.

Em comparação com as soluções metálicas com carcaças de aço sólidas ou versões de alumínio com esferas de aço, as unidades de transferência de esferas da igus são 100% livres de lubrificação. Além disso, as unidades de transferência de esferas de plástico podem ser usadas em qualquer posição de instalação, tanto na horizontal quanto na vertical e acima da cabeça. Graças às suas propriedades técnicas, o material xirodur utilizado é particularmente resistente à abrasão, durável e isolante elétrico.
No caso de um ambiente magnético de uma aplicação, os clientes podem montar as unidades de transferência de esferas de forma que as esferas de vidro dentro do invólucro forneçam uma solução completamente livre de metal. Mova cargas pesadas e mercadorias sensíveis em transportadores de roletes ou mesas de esferas: as unidades de transferência de esferas xiros são ideais para o transporte seguro de cargas.

Como são construídas as unidades de transferência de esferas?

As unidades de transferência de esferas xiros possuem um alojamento feito de plástico de alto desempenho com um soquete de esfera embutido. Esse alojamento serve como uma superfície de rolamento para as esferas de apoio. Se a esfera de carga girar, as esferas de suporte rolam no soquete da esfera. Dependendo da aplicação, vários materiais estão disponíveis para a esfera de corrida e as esferas de suporte. A situação é completamente diferente com a unidade de transferência de esferas deslizantes. As esferas de suporte usadas anteriormente em nossas unidades de transferência de esfera são substituídas por uma inserção deslizante feita do iglidur J3B interno. A esfera de carga de aço inoxidável, portanto, não corre mais nas esferas de suporte como nas versões anteriores, mas na inserção deslizante particularmente resistente ao desgaste.
Unidade de transferência de esfera de plástico
Esfera de corrida POM e esferas de apoio
Unidade de transferência de esferas em plástico com esferas de suporte em aço inoxidável
Esfera de corrida POM, esferas de suporte de aço inoxidável
Unidade de transferência de esfera deslizante feita de plástico
Esfera de corrida feita de aço inoxidável, inserção deslizante feita de iglidur J3B

Razão de teste da unidade de transferência da esfera

Comprovado, previsível, testado - fiel a este lema, colocamos nossos produtos à prova. Todo o nosso laboratório de testes abrange 3.800m², tornando-o o maior laboratório de testes da indústria de tribopolímeros em termos de área. 

Além dos buchas autolubrificantes iglidur, guias lineares drylin e nossos componentes de automação de baixo custo, nossos rolamentos de esferas xiros são testados em uma área de mais de 300m². Nossas unidades de transferência de esferas também podem ser encontradas aqui em uma plataforma de teste. Estes são submetidos a vários testes de resistência . Os dados são coletados, documentados e então fluem para novos e futuros desenvolvimentos como conhecimento adquirido.
Razão de teste da unidade de transferência da esfera

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h