Alterar idioma :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(DESINA) é uma recomendação da Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas-Ferramenta (VDW) para a padronização de componentes, interfaces e sistemas de conexão. O DESINA descreve um conceito geral abrangente para a padronização e descentralização da tecnologia de fluidos e da instalação elétrica de máquinas e sistemas.

A Desina é uma norma que tem o objetivo de promover a padronização na engenharia mecânica. Fabricantes conhecidos de máquinas-ferramenta criaram a DESINA e, assim, estão garantindo um padrão para máquinas-ferramenta. A padronização se aplica à instalação elétrica, hidráulica e pneumática. O objetivo é simplificar e acelerar o trabalho de montagem e manutenção. A DESINA especifica os componentes individuais para essa finalidade.
O objetivo é economizar custos de montagem e inspeção, implementando conceitos de instalação descentralizados e usando os componentes especificados.
O conteúdo exato da norma DESINA pode ser encontrado na ISO 23570 Parte 1 e Parte 2 a partir de novembro de 2005.
Isso significa o seguinte para o nosso cabo chainflex®:
Para atender a esse padrão, fabricamos nossos cabos chainflex® de acordo com a recomendação da Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas-Ferramenta (VDW). Mais de 250 cabos já atendem a esse padrão. As respectivas cores são usadas para padronizar componentes, interfaces e sistemas de conexão. Nossos cabos chainflex®, portanto, padronizam a tecnologia de fluidos e a instalação elétrica de sistemas e máquinas.
Essas especificações são as seguintes:

Cabo servo, envolto em plástico retrátil: laranja, RAL 2003

Cabo do sistema de medição, blindado: verde, RAL 6018

Fieldbus, cabo de fieldbus híbrido, blindado: violeta, RAL 4001

Cabo do sensor/atuador, sem blindagem: amarelo, RAL 1021

Cabo de alimentação, sem blindagem: preto, RAL 9005

cabo de controle, sem blindagem: cinza, RAL 7040
Essa capa externa também deve ser resistente aos refrigerantes e lubrificantes usados no setor. O design do cabo deve ser tal que ele seja adequado para uso em máquinas em ambientes agressivos. A DESINA só fornece uma blindagem para determinados tipos de cabos.

Relatório do usuário
O fabricante de máquinas Waldrich Coburg usa o cabo do sistema de medição CF113.028.D em suas máquinas. Leia o estudo de caso completo aqui.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h