Alterar idioma :


O Cable Clip é a alternativa ao grampo do cobot. Se o cabo e a mangueira precisarem ser conectados ao cobot apenas por um curto período de tempo (por exemplo, em uma feira comercial), o Cable Clip é uma alternativa rápida ao grampo do cobot.
Comprar clipe de caboTeste
A caixa de teste contém:

Universal Robots Kit 1 adequado para UR3(e)
Universal Robots Kit 2 adequado para UR5(e)
Universal Robots Kit 3 adequado para UR10(e)
Universal Robots Kit 4 adequado para UR16e
Grampo para o eixo 6
No vídeo de instalação do segundo 40, você pode ver como é fácil instalar o suporte de haste de mola (número da peça: TR.917.924)
Escopo de fornecimento:
2 grampos de metal (prata)
1 suporte de metal (preto)
2 suportes de montagem para fixar a haste da mola
Parafusos de fixação

Série de correntes abertas (TRE) ou fechadas (TRC)
Este vídeo mostra o seguinte conteúdo:
► Inserção de cabos e/ou mangueiras na versão TRE.B, simplesmente pressionando-os na corrente de energia pelo lado de fora
► Conexão de dois elos da corrente
Conectar a tira de velcro ao grampo do cobot
► Encaixe do grampo do cobot no cobot
► Conexão/inserção correta da corrente de energia com os grampos do cobot
Combinando com triflex® e-chain®:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h