D1/D2 comissionamento

Configuração da interface do usuário

Início

Senha

Atualização de firmware

Restaurar as configurações de fábrica

Configurações cinzas

Motor

Configuração do motor do passo

Ajuste do motor CC

Ajuste do motor EC/BLDC

Codificador angular

Freio

Motor do cliente

Eixo

Curso/alimentação disponível

Limites de movimento

Erro de rastreamento

Interruptor de limite

Homing

Codificador analógico absoluto

Referências de AF

Comunicação

IP configuração D1

PC de configuração IP

CANopen

Modbus TCP gateway

Entradas e saídas

Entradas/saídas PNP

Saídas de inversão

Perfis de curso

Binário

Jog/Teach

Pulso/Direção

Sistemas de ônibus

Osciloscópio

Osciloscópio

Parâmetros de controle

Instalação elétrica

Fonte de alimentação

Tensão de alimentação X1

Tensão de alimentação X2

Entradas e saídas digitais

Interruptor de fim de curso elétrico

Interruptor de fim de curso mecânico

Sinais de entrada PLC

Sinais de saída PLC

Entradas analógicas

Potenciômetro

Entradas analógicas PLC

Conexão Arduino

Conexão Raspberry Pi

Entrada de sinal analógico 2

Comunicação

Conexão CANopen

Conexão Modbus TCP gateway

Motor

Motor de passo e freio

Motor CC e freio

Motor e freio EC/BLDC

Feedback

Driver de linha de codificadores rotativos

Codificador rotativo de fim único

Sensor Hall 3 pólos

Sensor de furos

Instalação mecânica

Tipos de instalação

Trilho de fixação top-hat (DIN)/TS35

Fixação da placa de montagem

Mais informações

Contato

Suporte ao sistema de controle do motor

Loja

Loja on-line de sistemas de controle de motores

White paper

Download do white paper

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: