Robôs cartesianos

Espaço de trabalho do robô cartesiano

Robôs cartesianos lineares de baixo custo para movimentação YZ, XY e XYZ

  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Robôs cartesianos padrão ou personalizados
  • Prazos de entrega curtos

Fatos técnicos sobre os robôs de pórtico da igus®

Até 85kg de carga útil

Alcance de até 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

Até três graus de liberdade

Velocidade máx. 20 picks/min.

Repetibilidade: ± 0,5 mm

Temperatura ambiente 0-50°C

Robôs cartesianos em uso

Modelos atuais de robôs cartesianos da igus

Eixo linear com carro e eixo vertical da igus.

Robô YZ | DLE-LG-0002

Pórtico linear com eixo de suporte horizontal e dois apoios.

Robô XY | DLE-FG-0006

Gantry de sala com dois eixos de trilho e robô portal para posicionamento automatizado.

Robô XYZ | DLE-RG-0014

Garra robótica e módulos de eixo para automação, mostrados em várias vistas.

Loja online

Configurador gantry em um laptop com sistema pórtico e superfície de trabalho laranja.

Configurador de robôs cartesianos

Braço robótico ao lado de um laptop como símbolo de um aplicativo de atendimento automatizado ao cliente.

Agendamento para demonstração

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: