Novos produtos da tecnologia de acionamento drylin

Novidades da primavera de 2026

ZLW-ESD

Eixos lineares ZLW-ES-EX com proteção ESD

  • Proteção confiável contra descarga eletrostática
  • Certificado pela ESD Academy de acordo com a norma IEC 61340-5-1:2024
  • Disponível em dois tamanhos de instalação: Para espaços de instalação estreitos (50 mm) ou suporte amplo (120 mm)
  • Feito de aço inoxidável, com buchas iglidur X
SLX-PT

Atuador linear drylin SLX-Protect com fuso de avanço

  • Máxima confiabilidade graças à tampa metálica totalmente integrada
  • Fácil montagem graças às diversas ranhuras (ranhura 10 tipo B) e opções de fixação
  • Para ajuste manual e operação elétrica
ZLX-PT

Atuador linear drylin ZLX-Protect com correia dentada

  • Máxima confiabilidade graças à tampa metálica totalmente integrada
  • Fácil montagem graças às diversas ranhuras (ranhura 10 tipo B) e opções de fixação
  • Para ajuste manual e operação elétrica
 SLW-0620-FL-ES-X

Módulo linear SLW-0620-FL-ESX para temperaturas extremas

  • Feito em aço inoxidável
  • Com buchas iglidur X para temperaturas extremas de -100°C a +250°C
  • Passos flexíveis de 1 a 25,4 mm/rev
NTM

Guia telescópica elétrica NTM-45, livre de PTFE e testada para PFAS

  • Extensão telescópica robusta com motor elétrico
  • Comprimento de extensão infinitamente variável de até 500 mm
  • Revestimento: iglidur IC-05PF (testado para PFAS)
  • Orientação do motor: 0°
GRR-30

Eixo Z GRR-30 para aplicações de pórtico e cantilever de grande porte

  • Eixo Z leve e rígido
  • Para cursos longos de até 1.500 mm
  • Capacidade de carga de até 25 kg
  • Livres de lubrificação e baixa manutenção

Todos os novos produtos a partir da primavera de 2026

news

Novidades do outono de 2025

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS eixo de fuso de avanço plano e largo

  • Adequado para ajuste manual e operação elétrica
  • Grande espaçamento de suporte (79 mm) para maior rigidez
  • Modelo extremamente plano (20 mm)
  • Anodizado preto ou prateado
Eixo miniatura SLW-0620-Ds08

Eixo miniatura SLW-0620-Ds08

  • Baseado nos trilhos duplos drylin W WS-0620
  • Com fuso de avanço rápido dryspin Ds Ø08
  • Até 40% mais curso graças ao novo fuso de avanço
  • Com guia de duas partes para maior folga zero
  • Comprimento de curso de até 300 mm
SLW-0620-BB-ES

Eixo miniatura SLW-0620-BB-ES em aço inoxidável

  • Adequado para ajuste manual e operação elétrica
  • Feito de aço inoxidável, adequado para áreas críticas em termos de higiene
  • Com buchas em conformidade com a FDA/UE
  • Passos flexíveis de 1 a 25,4 mm/rev
SLW-ESAX500

Módulo linear SLW-ESAX500 FDA

  • Versão em aço inoxidável para aplicações ESD e alimentícias
  • Componentes de buchas feitos de iglidur AX500
  • Condutor de eletricidade e compatível com a FDA
SLR-60

Módulo linear robusto SLR-60-32x32

  • Com o novo tamanho de fuso de avanço rápido Ds32x32 dryspin para velocidades de alimentação extremamente altas
  • Com capacidade de carga axial de até 6.250N e capacidade de carga radial de até 25.000N

Novidades da primavera de 2025

SLX

Módulo linear SLX com várias opções de conexão

  • Adequado para ajuste manual e operação elétrica
  • Fácil montagem graças às diversas ranhuras (ranhura 10 tipo B) e opções de fixação
  • Comprimento do curso de até 1000 mm
  • 100% livre de lubrificação e testado
ZLW-1050-ES-EX

ZLW-1050-ES-EX eixo de correia dentada condutiva

  • Adequado para aplicações que exigem um eixo de correia dentada condutiva (por exemplo: revestimento em pó, sistemas de pintura, produção de farinha ou tecnologia de medição)
  • Comprimento do curso de até 2.000 mm
  • 100% livre de lubrificação e testado
SLR-30

Módulo linear de serviço pesado SLR-30 para cargas elevadas

  • Extensão do tamanho de instalação 30
  • Com guia única, múltipla ou guia de montagem
  • Alinhamento simples por meio de pinos de fixação, sem grampos adicionais
  • Ampla gama de opções de conexão
slw-xy

Mesa XY SLW-XY-10120 larga

  • Duas direções de deslocamento combinadas em um módulo para uma área de trabalho de 500 x 500 mm
  • Superfície de suporte de carga ampla e robusta
  • Comprimento máximo do curso. 500mm
SLW-XY-BB-0620

Mesa XY SLW-XY-BB-0620 em miniatura livre de folga

  • Duas direções de curso em um módulo
  • Para espaços pequenos de instalação
  • Anodizado preto ou prateado
  • Comprimentos máximos do curso. 100mm
SLW-BB

SLW-BB-0620 com rosca esquerda/direita

  • Duas guias se movem de forma síncrona em um módulo linear, em um curso central, em direção ou distância um do outro com um giro
  • Comprimento do curso de até 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5

Módulo linear drylin SHT de acordo com o design higiênico

  • Design otimizado do carro e melhor capacidade de enxágue com a conexão do eixo.
  • Aço inoxidável de alta qualidade e altamente resistente
  • Operação suave com rosca de alta hélice dryspin
  • Os componentes atendem às normas da FDA e da UE 10/2011
Loja de tecnologia de acionamento

Loja online de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

Novidades na tecnologia de acionamento - Consulta

Peça uma consulta sobre um produto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: