Alterar idioma :

As guias lineares drylin são certificadas de acordo com as diretrizes da FDA e o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e são utilizadas em todos os locais onde a higiene é essencial, como na produção de alimentos, na tecnologia médica ou em instalações de envase. Nossas guias lineares funcionam sem qualquer necessidade de lubrificação ou manutenção. Isso não só economiza tempo durante a manutenção, como também evita a necessidade de lubrificação adicional. Uma vantagem evidente para aplicações em que a higiene é fundamental. Graças à cor azul, os componentes ficam sempre bem visíveis. Isso significa que possíveis corpos estranhos podem ser rapidamente identificados e que o risco de contaminação é significativamente reduzido.

A guia linear drylin WK-10-60-ES-A160-HYD1 é a primeira guia linear do mundo com certificação EHEDG e estabelece novos padrões de higiene e segurança alimentar. Graças ao seu design higiênico, é particularmente rápido e fácil de limpar, reduz os tempos de inatividade e aumenta a confiabilidade do processo. Isso é fundamental para a tecnologia de alimentos e os conceitos HACCP.

O design higiênico drylin é um sistema de limpeza cujos componentes estão em conformidade com as normas da FDA e da UE 10/2011. Tem as mesmas dimensões das guias de esferas recirculantes e é muito fácil de limpar.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h