drylin® Tabelas SHT e SHT-PL XY

Alta precisão, extrema estabilidade de torção

  • Alinhamento preciso graças à fabricação CNC
  • Também disponível em uma versão de pré-carga (PL) com pré-tensão
  • 100% livre de lubrificação e completo
  • Livre de corrosão
  • Com rosca trapezoidal ou dryspin® rosca íngreme
  • A unidade superior pode ser montada com alinhamento à direita ou à esquerda
  • Acessórios disponíveis (volante, indicador de posição...)

Serviços de produtos

Catálogo

Baixar dados técnicos

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

Os tamanhos da tabela SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • Comprimento máximo do curso: 150 mm
  • Comprimento da corrediça: 65 mm
  • Material do eixo: Alumínio
  • Diâmetro do eixo: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Comprimento máximo do curso: 350 mm
  • Comprimento do carro: 85 mm
  • Material do eixo: Alumínio
  • Diâmetro do eixo: 12 mm

Com pré-carga de mola - versões PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Comprimento máximo do curso: 350 mm
  • Comprimento da corrediça: 85 mm
  • Material do eixo: Alumínio
  • Diâmetro do eixo: 12 mm
  • Com pré-tensão

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Comprimento da corrediça: 130 mm
  • Material do eixo: Aço inoxidável
  • Diâmetro do eixo: 20 mm
  • Com pré-tensão

Dados técnicos

Número da peçaA, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Comprimento básico lx [mm]Comprimento básico ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116,6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108,6
Número da peçasgd [mm]Tl1 [mm]d1<br /> Padrão<br />d1<br /> Alternativa<br />l2 [mm]padrão d2d2<br /> Alternativa <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6 h9176 h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
drylin®-SHT-xx-technical-drawing-1170.jpg

Informações sobre a montagem

Opções técnicas para a série SHT

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Motores de passo de fuso de avanço para mesas drylin SHT-XY

Materiais de bucha

Material de rolamento para mesas SHT-XY da igus

Projeto do parafuso de avanço

Material de avanço para mesas drylin SHT-XY da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: