Acessórios técnicos para módulos lineares e eixos lineares drylin®

Para movimento manual e elétrico

Elementos de controle

Indicador de posição analógico drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Indicador analógico feito de plástico
  • Contador opcional de 3 a 5 dígitos
  • Inclui luva redutora adequada
  • Pode ser combinado com uma braçadeira manual
Indicador de posição drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Visor digital eletrônico
  • Tela LCD de 5 dígitos
  • Alta vida útil da bateria
  • Orientação da tela padrão ou em 180°
Fixação por fuso de avanço drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Para fixação no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Para vários diâmetros de fuso de avanço
Volantes drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Botão giratório: padrão definido para unidades completas
  • Diferentes diâmetros externos disponíveis
  • Diferentes alças disponíveis
Acionamentos angulares drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Ajuste flexível - pode ser girado em 360°
  • Torque máximo de acionamento de 3 Nm
  • Fixação com fuso de ajuste
  • Eixo de saída Ø 12mm h7
Acionamento angular drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Para transmissões rotativas de 90°
  • Possibilidade de configuração com fixação de fuso de avanço, indicador de posição e volante
  • Disponível para serviços pesados
Acionamento angular drylin com volante para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Torque máximo de acionamento de 3 Nm
  • Peças únicas feitas de aço inoxidável
  • Fácil de limpar
  • Compatível com o SHTC-20-EWM-HYD
Eixos flexíveis drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Comprimentos: 300 mm, 500 mm e 1.000 mm
  • Eixo flexível: Aço polido
  • Instalação flexível
  • Economia de espaço
Flange
  • Tudo para a conexão do motor
  • Kits de adaptadores
  • Flange do motor
  • Acoplamento
drylin_HSQ_570
  • Seção oca quadrada dentada, anodizada e resistente à corrosão
  • Projeto modular
  • Acionamento: Motor de passo NEMA11
drylin_HSQ_570
  • Economia de espaço
  • Configuração de robô linear compacto
  • Para caixas de engrenagens e motores de passo e EC/BLDC
  • Mais segurança graças ao codificador e ao freio
Chave de referência de limite
  • Econômico
  • Leve
  • Classe de proteção IP50
  • Contato de comutação
Kits de adaptadores
  • Simples & Comissionamento rápido
  • Inclui acoplamento de flange do motor e fusos de montagem
  • Adequado para muitos fabricantes comuns

Acessórios de montagem e instalação

Placa de montagem drylin para módulos lineares da igus
  • Configuração simples e rápida de robôs lineares de vários eixos
  • Para eixos de fuso de avanço e de correia dentada
  • Preparação da montagem da corrente de energia
  • Montagem do eixo y em 2 eixos x
Placa adaptadora para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Placa adaptadora para alinhamento manual de
    Indicadores de posição e grampos manuais
  • Adequado para módulos lineares drylin® das séries SLW, SHT. SHTP
braçadeiras drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Montagem segura
  • Totalmente ajustável
  • Para módulos lineares drylin® SAW e eixos de correia dentada ZLW & WSX high profiles
Porcas ranhuradas drylin para módulos lineares da igus
  • Totalmente ajustável
  • Ideal para chaves de limite e de referência drylin®
  • Adequado para ranhuras em T do drylin® WSX de alto perfil
  • Fixação segura & adaptável
Espaçador drylin para módulos lineares da igus
  • O kit de adaptadores contém dois espaçadores para conexão de um módulo linear
  • Material: alumínio
  • Opção de montagem para chaves de proximidade
  • Pode ser adaptado
Suportes de montagem drylin para módulos lineares e eixos lineares da igus
  • Disponível para drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Tamanhos 0630/1040/1080/1660
  • Material: alumínio anodizado
  • Várias posições
  • Montagem rápida sem perfuração
kit de ângulo drylin para módulos lineares e mesas XY da igus
  • Diferentes tamanhos de instalação
  • Pode ser combinado com os módulos lineares das séries SHT, SHTC e SHTS nos tamanhos de instalação 12 e 20
  • Material: aço inoxidável
Placa drylin T-slot para módulos lineares da igus
  • Alumínio anodizado
  • Várias opções de fixação
  • Para estruturas de robôs lineares XY
  • Porcas de fenda drylin correspondentes
acoplamento de mandíbula drylin para módulos lineares e eixos lineares da igus
  • conecta o pino de acionamento do eixo ao motor
  • 20 versões em estoque
  • Amortecedor de vibração e conectável

Sistemas de acionamento elétrico

Motores elétricos drylin para módulos lineares e eixos lineares

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: