Módulos drylin® SLW-XY prontos para instalar

Mesas drylin E SLW-XY da igus
  • Apenas uma unidade para duas direções de ajuste
  • Para uma superfície de trabalho de até 500 mm x 500 mm
  • Mesmos comprimentos de curso ou configuração personalizada
  • Os acessórios são fornecidos diretamente com a mesa

Serviços de produtos

Os tamanhos de instalação das mesas SLW-XY

Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-0630
SLW-BB-XY-1030 Mesa XY
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-1040
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-1080
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-2080
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-0660
Mesa XY de aço inoxidável com fuso de avanço drylin SLW-XY-ESJ-1040

Desenho técnico

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Livre de lubrificação

As mesas drylin XY são livres de lubrificação

Funcionamento silencioso

As mesas drylin XY são silenciosas

Resistentes a corrosão

As mesas drylin XY são resistentes à corrosão

Ajuste do formato

Mesas drylin XY para ajuste do formato

Resistente a temperaturas até +150°C

As mesas drylin XY são resistentes a temperaturas até 150°

Muito econômicos

As mesas drylin XY são econômicas
Revestimentos de mancal liso para módulos lineares drylin e mesas XY

Materiais de bucha

Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Indicador de posição drylin para módulos lineares e mesas XY da igus

Indicador digital de posição

Volante drylin para módulos lineares e mesas XY

manivelas drylin

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Teste as vantagens do sistema modular linear SLW

Encomendar amostra da mesa linear SLW

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: