Máquinas de alimentação contínua

Máxima flexibilidade, apesar das altas cargas de poeira e da rápida velocidade de produção

Máquina de enfaixar bordas

Nossos principais produtos para máquinas de alimentação contínua

Forte, fácil e rápido de encher

  • 30% mais leve do que a série E4.1 de tamanho comparável
  • Pode ser aberto nos raios interno e externo de ambos os lados
  • Também adequado para aplicações montadas na lateral, em pé e suspensas
triflex R

Pode ser movido em três dimensões

  • Raio de curvatura definido de 50 a 182 mm para uma vida útil máxima do cabo
  • Alta resistência à tração e muito flexível
  • Várias versões, de fechado a leve
Fuso de avanço

Alta eficiência e baixo desgaste

  • Sete materiais diferentes e operação sem lubrificação
  • Baixo coeficiente de atrito e alta eficiência
  • Custos de aquisição até 50,9% menores
drylin W

Ampla variedade graças ao sistema modular

  • 100% livre de lubrificação
  • Livre de corrosão e higiênico
  • Silencioso e resistente ao desgaste
Unidades de transferência de esferas

Mancais de deslizamento de plástico

  • Insensível a poeira e sujeira
  • Alta resistência à compressão
  • Isentas de lubrificação e manutenção
  • Vida útil previsível
MS2N

Adequado para drives ctrlX

  • Troca segura de dados entre o motor e o sistema de codificação
  • Economiza cerca de 40% do espaço de instalação na cadeia
  • 50% menos cabos necessários
qual e-chain® com barras transversais extensoras

Cabos de PVC em cadeias de energia ​

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: