10 anos de sucesso em sistemas de manuseio

Esteiras porta cabos e buchas autolubrificantes de polímero provam-se em manipuladores de HUSCH Handhabungstechnik

Os sistemas de manipulação da HUSCH Handhabungstechnik GmbH, especializada em manipuladores manuais e dispositivos de manuseio de carga, representam as mais altas exigências de qualidade, confiabilidade e flexibilidade.Por mais de 10 anos, nossos sistemas movimentam nossas cadeias de energia de plástico, mas também produtos de rolamentos lineares e rotativos. Usados na indústria automotiva, por exemplo, eles permitem uma longa vida útil, robustez e liberdade de manutenção.

Perfil

  • O que era necessário: Esteiras porta cabos plásticas; buchas autolubrificantes glidur; mancais axiais rotativos PRT, guias lineares quadradas drylin Q
  • Requisitos: Todos os componentes devem ter uma longa vida útil, um alto grau de robustez e ser totalmente isentos de manutenção.
  • Setor: Indústria automotiva
  • Sucesso para o cliente: Os sistemas operam a longo prazo sem falhas e desfrutam de uma vida útil melhorada, mas também são confiáveis e robustos em ambientes de trabalho adversos e são completamente livres de lubrificação e manutenção. Além disso, eles garantem um alto grau de operação silenciosa e facilidade de movimento.
Sistema de manuseio

Problema

Sob o lema "Levantar e movimentar com facilidade," os sistemas de manuseio personalizados da HUSCH Handhabungstechnik GmbH são usados em uma ampla variedade de indústrias, mas sobretudo nas indústrias automotiva, alimentícia e de vidro, onde são usados principalmente na montagem, produção e embalagem.
Os vários manipuladores telescópicos, paralelos ou de corda guiados à mão são projetados, desenvolvidos e produzidos no local em Höhenkirchen e são baseados - dependendo do sistema - em um suporte, uma placa de base móvel ou um console para fixação fixa ou móvel ao teto.
Aqui, as soluções assumem tarefas complexas para orientação de carga, posicionamento e realocação de produtos, por exemplo, na montagem de rodas ou no ambiente hostil de fundição. Elas precisam ser implementadas em espaços de instalação apertados e podem envolver movimentos ao redor de vários eixos.
A HUSCH Handhabungstechnik sempre impõe as mais altas exigências de qualidade, confiabilidade e a maior flexibilidade possível em suas soluções. Todos os componentes dos manipuladores e dispositivos de manuseio de carga devem ter uma longa vida útil, um alto grau de robustez e ser totalmente livres de manutenção.

Solução

Hoje, nossos produtos e serviços ajudam os clientes da HUSCH Handhabungstechnik GmbH a produzir equipamentos duráveis e de alta qualidade. Por mais de 10 anos, uma grande variedade de esteiras porta cabos assim como elementos de rolamentos lineares e rotativos, foram usados nos manipuladores manuais e dispositivos de manuseio de carga do especialista em máquinas.
Portanto, as esteiras porta cabos da série E2/000 podem ser encontradas no manuseio superior conversível ou no manipulador telescópico, esteiras porta cabos do tipo mini E2 na coleta precisa dos eixos de transmissão ou na esteira porta cabos triflex 3D no manipulador altamente dinâmico para aplicações de elevação ou aparafusamento na área do piso.
Os produtos de buchas autolubrificantes utilizadas são principalmente buchas iglidur G e Z, mancal axial rotativo PRT, mas também sistemas lineares, como guias lineares quadradas drylin Q.
O fabricante optou pelos sistemas porque a redução de falhas e o aumento da vida útil, mas também confiável em ambientes de trabalho agressivos com total liberdade de lubrificação e manutenção. Além disso, eles sempre garantem um alto grau de operação silenciosa e facilidade de movimento.
O CEO Lorenz Humpel também vê outras vantagens que falam a favor das soluções: "a igus está sempre “atualizada” com alta pontuação com funcionalidade e excelente integração CAD, mesmo há 10 anos, quando estabelecemos a empresa. "Usamos os modelos CAD fornecidos a nós ou usamos o configurador online."

Sistema de manuseio
Sistema de manuseio
Sistema de manuseio
Sistema de manuseio

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h