Alterar idioma :
A extração de petróleo do solo requer plataformas de perfuração profunda com sistemas top drive. Elas geralmente envolvem condições extremas: o vento e o clima, a sujeira e o manuseio rigoroso de sistemas e equipamentos afetam os componentes da máquina. Para a orientação dos cabos, os fabricantes e operadores têm se baseado até agora em loops de serviço, que geralmente apresentam vários problemas. Os cabos podem se mover nos loops de serviço, que não têm raio de curvatura definido. Em condições de muito vento, o loop de serviço pendurado livremente pode ficar preso no mastro ou no sistema de iluminação e ser arrancado. Outro problema é que todo o pacote de mangueiras deve ser substituído se uma mangueira estiver com defeito. Para guiar cabos de forma confiável, mesmo aqueles com grandes seções transversais e grande peso, em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop.
O e-loop combina as vantagens de uma esteira porta cabos plástica com as de um cabo de tração de alta resistência. As forças de tração são transmitidas para os terminais de fixação e para a estrutura pelo cabo de tração dentro da esteira porta cabos. O e-loop é usado não apenas no setor de petróleo e gás, mas também no setor offshore, shore power, maquinário de construção e turbinas eólicas.


1Aplica-se a comprimentos de esteira de até 50 metros. Carga adicional máxima para esteiras porta cabos mais longas mediante solicitação.
| Número da peça | Largura interna Bi [mm] | Largura externa Ba [mm] | Raio de curvatura [mm] | Diâmetro do cabo [mm] | Carga [kg/m]1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 50 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 70 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

1Aplica-se a comprimentos de esteira de até 50 metros. Carga adicional máxima para esteiras porta cabos mais longas mediante solicitação.
| Número da peça | Largura interna Bi [mm] | Largura externa Ba [mm] | Raio de curvatura [mm] | Diâmetro do cabo [mm] | Carga [kg/m]1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 50 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 50 |
Um loop de serviço é usado para guiar cabos e mangueiras em aplicações suspensas, por exemplo, como um fornecimento de energia no top drive. Para essa finalidade, os cabos são frequentemente moldados juntos em um pacote de mangueiras.
Para garantir que cabos com grandes seções transversais e pesos pesados possam ser guiados com segurança em aplicações suspensas, a igus desenvolveu o e-loop como uma alternativa ao loop de serviço. O sistema de fornecimento de energia é um sistema modular redondo e tridimensional que pode mover cabos com um raio de curvatura definido sem tensão. Os cabos podem ser usados individualmente e substituídos durante a manutenção. Os elos da esteira também podem ser substituídos a qualquer momento.
O novo fornecimento de energia da igus é construído em torno de uma corda plástica de alta resistência que absorve as forças de tração dos cabos. A corda consiste em uma fibra plástica sintética, o que a torna à prova de ruptura, resistente ao clima, flexível e livre de corrosão.
Desenganchar, deitar, desparafusar, trocar o(s) cabo(s), parafusar e montar novamente. A manutenção é completa graças ao design modular simples da esteira porta cabos. Em caso de emergência, uma esteira de reposição deve estar sempre disponível para evitar tempo de inatividade.
A igus entrega o e-loop da maneira que você deseja: completamente montado ou preso, em uma bobina ou palete. Há uma rosca definida na extremidade do e-loop para montagem adicional. Nossa equipe de instalação tem o prazer de cuidar da montagem.
Os elos individuais da esteira são todos fixados com conexões de parafuso para que nenhum componente possa cair.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h