Alterar idioma :
O e-tract é uma solução para rebobinar automaticamente um cabo. Isso evita riscos e danos ao cabo causados por um enrolamento inadequado ou por cabos que estejam no caminho. O e-tract é usado em aplicações em que um dispositivo móvel final é conectado a um cabo, que antes era enrolado manualmente. Graças às várias deflexões, é possível obter longos comprimentos de extensão em um pequeno espaço de instalação. Um anel deslizante se tornou desnecessário.
Áreas de aplicação típicas:
Painéis de controle, ferramentas em linhas de montagem e mesas de trabalho, estações de carregamento

Significativamente mais enxuto e mais compacto
A próxima etapa evolutiva do e-tract, a solução para rebobinar automaticamente um cabo, é ideal para estações de carregamento de carros elétricos. A nova versão agora é ainda mais enxuta e compacta, oferecendo uma melhor relação entre a extensão e o comprimento total do cabo no sistema. Uma caixa de parede (11kW) está integrada ao sistema.


Espaço significativamente menor graças à nova tecnologia. Os novos roletes tornam o e-tract 2.1 aproximadamente 25% menor do que seu antecessor.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h