Cálculo do comprimento e da pré-tensão da esteira

Ir para aplicações sem suporte

Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
AbreviaçãoSignificadoUnidade
LkComprimento da esteira porta cabos[mm]
S/2Metade do caminho[mm]
KComplemento para raio de curvatura (K é retirado das tabelas de dados da série individual)[mm]
RRaio de curvatura[mm]
Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
AbreviaçãoSignificadoUnidade
LkComprimento da esteira porta cabos[mm]
S/2Metade do caminho[mm]
KComplemento para raio de curvatura (K é retirado das tabelas de dados da série individual)[mm]
∆M Desvio do ponto central [mm]
RRaio de curvatura[mm]

Para aplicações deslizantes

Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
AbreviaçãoSignificadoUnidade
LkComprimento da esteira porta cabos[mm]
S/2Metade do caminho[mm]
K2Complemento para raio de curvatura se a altura do ponto de montagem for reduzida[mm]
∆CL Extremidade fixa offset [mm]
RRaio de curvatura [mm]
D2 Mais de comprimento para cursos longos deslizando [mm]
H2 Altura de folga com extremidade móvel abaixada [mm]
HRiAltura interna da calha [mm]

Pré-carga

  • Maior comprimento não suportado
  • Aumenta a vida útil e a segurança operacional
Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
Cálculo do comprimento da esteira porta cabos
AbreviaçãoSignificadoUnidade
HAltura de folga nominal [mm]
HFAltura de folga necessária [mm]

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos
  • Projeto on-line rápido e fácil
  • O preço, a vida útil e o prazo de entrega são exibidos
  • Compartilhe o status atual do processamento com outras pessoas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: