Sistema de zíper - instalação rápida com zíper

  • Abertura e fechamento extremamente rápidos
  • Passo pequeno para um funcionamento silencioso e suave
  • Altas acelerações: 100 m/s2 e mais

Série 047

Esteira porta-cabos Zipper em vista lateral com extremidade aberta e medida 9.

Série 07

Esteira porta-cabos Zipper com medida de 10,3 mm.

Série 09

Esteira porta-cabos Zipper com tampa aberta e medida 15.

Série 15

Esteira porta-cabos Zipper com um segmento aberto e medida 17.
Esteira porta-cabos da série zipper com segmento articulado e medida 32.

Série 17

Série 17

Série R07

Cadeia porta-cabos Zipper para raios de curvatura pequenos com medida 10,3.

Série R09

Esteira porta-cabos Zipper com guia fechada e medida de 15 mm.

Série R15

Cadeia energética vermelha com guia curva aberta e medida 17.

Série R17

Esteira porta-cabos e-kette Zipper R17 com segmento aberto e medida 32.

zíper ESD

Mais cadeia de energia

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: