Guia de orientação do dispositivo de controle controle rápido GFC+ em guindastes internos

Orientação do dispositivo de controle, controle rápido da guia
  • Seguro e com economia de espaço, sem emaranhamento de cabos
  • Integrado ao formato da viga da ponte rolante
  • Transmissão de energia, dados e sinais
  • Independente do fabricante
  • Todas as versões de conectores de todos os fabricantes de botoeiras de controle estão disponíveis como opção
  • Canal de guia com 10 peças GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 conjuntos de amortecedores GFC+.917.670
  • 1 peça de braço móvel GFC+.917.934.350
  • 662 elos de corrente de 10.025.048.0 + 1 conjunto de 1025.34PZ

Configurando o controle guidefast em uma viga de guindaste

  • Fixe o suporte de controle guidefast em intervalos de 1 m
  • Fixe as calhas-guia e deixe um espaço de 2 mm entre as seções da calha
  • Instale a extremidade fixa da corrente de energia na calha e alivie a tensão com abraçadeiras
  • Instale o carro-guia
  • Instale o braço móvel da corrente de energia na calha
  • Instale os batentes no início e no final do percurso real

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: