Alterar idioma :
50% menos tempo de instalação para o fornecimento de energia

A potente unidade de armazenamento e recuperação "viapal" da viastore systems, Stuttgart, pode elevar paletes Euro com peso de até 2.000 kg. O dispositivo tem 43 metros de altura e atinge uma aceleração de até 0,5 m/s2 e velocidades de deslocamento de até 4 m/s. A aceleração do curso é de até 1,5 m/s2 e a velocidade do curso é de até 1,33 m/s.
A empresa foi fundada em 1988 dentro do Grupo C. Haushahn, mas atua na tecnologia de armazéns desde 1970. Com cerca de 350 funcionários, a viastore é um dos principais fornecedores internacionais de sistemas de manuseio de materiais prontos para uso na indústria e no comércio. Esses sistemas incluem sistemas de separação de pedidos, armazéns de prateleiras altas, armazéns automáticos de minicarga e centros complexos de distribuição e logística. A empresa planeja e implementa novos sistemas, além de modernizar os armazéns existentes e adaptá-los às tecnologias mais recentes e aos processos em constante mudança.
... e muito mais.

O que dizem nossos clientes
"Estamos trabalhando juntos como parceiros há mais de 15 anos. Assim, a viastore, por exemplo, vem usando sistemas de fornecimento de energia pré-montados há anos, que são entregues diretamente à máquina na hora certa. Em seguida, eles são simplesmente montados lá," relata Wehrle.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h