Correntes de energia de rolos de baixo desgaste para pórticos de carga no setor automotivo

Em operação contínua, as correntes de energia de rolos no pórtico funcionam de forma confiável, silenciosa e com eficiência energética

Perfil

  • O que era necessário: Corrente de energia de rolos de perfil P4.32 com sistema autoglide e calha guia de alumínio, fornecida como um sistema readychain pré-montado
  • ® Requisitos: alta dinâmica em velocidades de deslocamento de 6 m/s e acelerações de 6 m/s2; resistência ao desgaste; alta disponibilidade; minimização de ruído
  • Setor: indústria automotiva, máquinas-ferramentaSucesso para
  • o cliente: as correntes de energia de roletes lidam facilmente com a alta dinâmica do sistema em operação contínua; o sistema de roletes é resistente ao desgaste, confiável, de funcionamento suave e requer 57% menos potência de acionamento em comparação com as correntes deslizantes;v a corrente pronta pré-montada o sistema foi capaz de minimizar o tempo e os custos de montagem
Fornecimento de energia do rolo no pórtico de carregamento

Problema

Solução

Esteira porta cabos
Cadeia de energia na garra pivotante
Pórtico de carregamento
Pórtico de carregamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: