Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Resistente à temperatura de até 850°C a quente, sem grudar as limalhas quentes
Abertura ao longo do raio exterior
Sem furos, lacunas ou cortes
IP40 testado (TÜV North) - RX40
Exterior liso e redondo - as limalhas não colam
Separação interna e bandeja de suporte disponíveis
Número de pedido | Altura interna | Largura interna | Altura externa | Largura externa | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX32.080.080.0.HT | 25/42 | 80 | 60 | 103 | 80 | a pedido |
Número de pedido | Altura interna | Largura interna | Altura externa | Largura externa | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX40.100.100.0.HT | 31/52 | 100 | 70 | 123 | 100 | a pedido |
Número de pedido | Altura interna | Largura interna | Altura externa | Largura externa | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX48.120.120.0.HT | 37/62 | 120 | 84 | 147,6 | 120 | a pedido |
Número de pedido | Altura interna | Largura interna | Altura externa | Largura externa | Raio de curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX56.140.140.0.HT | 43/73 | 140 | 98 | 172,2 | 140 | a pedido |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h