Bandeja de suporte em super alumínio

Bandeja de apoio em alumínio
  1. Redução de ruído: perfil silenciador de borracha opcional
  2. Conexão simples: módulo de extremidade fixa otimizado feito de plástico
  3. Redução de desgaste: faixa deslizante para proteção contra abrasão lateral
  4. Instalação simples: com sapatas de fixação padrão, versão básica
  5. Resistente à corrosão: perfis de alumínio resistentes à água do mar
Dicas de design: Razões para usar a bandeja de suporte

5 motivos para usar a bandeja de suporte

  • Aumente a vida útil da cadeia de energia com a bandeja de suporte
  • Evitar falhas
  • Amortecer ruídos
Bandeja de apoio em alumínio
  1. parte lateral da calha, alumínio, 2 m
  2. tira deslizante, plástico, 2 m
  3. Opcional: perfil do silenciador, borracha

linha de produtos Bandeja de suporte de alumínio:

Item nº Altura da calha Comprimento
9AT.35.SLA.1000 351000Encomende já!
9AT.35.SLA.2000 352.000Encomende já!

linha de produtos Kits de montagem:

Item nº Altura da calha Altura da calha
960AT.30.100100 35Encomende já!
960AT.30.125 12535Encomende já!
960AT.30.150 15035Encomende já!
960AT.30.200 20035Encomende já!
960AT.30.250 25035Encomende já!
960AT.30.300 30035Encomende já!

Como montar a bandeja de suporte de alumínio

Você pode se interessar também em

Bandeja de suporte de aço

Bandeja de suporte de aço
Para a bandeja de suporte de aço

loja da cadeia de energia

Loja de esteiras porta cabos
Ir para a loja

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: