comportamento de combustão-cadeia energética

Comportamento de queima da cadeia de energia com igumid® G e NB

Comportamento de queima igumid® NB

  • Classificação UL94 - V2
  • VDE 0304 Parte 3/5.70 Classificação - IIb
  • DIN 4102 Inflamabilidade de materiais de construção - B2
  • Informe-se sobre as variantes V0 disponíveis
easychain

easychain

  • Econômico
  • Classe de inflamabilidade UL94-V2
  • Adequado para aplicações em salas limpas
Esteiras porta cabos série F17

Esteiras porta cabos série F17

  • contorno externo repelente de sujeira
  • Suporte de montagem com alívio de tensão integrado
  • Altura interna grande, largura externa estreita

Comportamento em caso de incêndio do igumid® G

  • Método de teste VDE 0304 Parte 3/5.70
  • Teste de acordo com a UL94: Testes padrão de inflamabilidade de plástico para componentes em equipamentos e aparelhos - Classificação: 94 H a 3,2 e 1,6 mm de espessura do corpo
  • Teste de acordo com a norma DIN 4102 Comportamento ao fogo de materiais e componentes de construção - Classificação: Material de construção classe B 2
  • Variantes especiais com especificação de autoextinção (UL94-V2 ou UL94-V0) mediante solicitação
Esteiras porta cabos E2/000

Esteiras porta cabos E2/000

  • Sistema estável e de tamanho médio
  • Para longas distâncias de deslocamento de até 150 m
  • Instalação simples
Esteiras porta cabos E4.1

Esteiras porta cabos E4.1

  • Alta estabilidade devido à aderência traseira ""
  • Funcionamento silencioso
  • Montagem rápida

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: