Alterar idioma :

Cargas mais altas e funcionamento mais suave
Com a nova geração de correntes circulares twisterchain® new, foi possível obter um funcionamento significativamente mais suave combinado com maior estabilidade. A twisterchain® new tem um design modular em termos de largura, altura e raio e, portanto, pode ser usada com muita flexibilidade em aplicações em que são necessários movimentos rotacionais de até 540° ou mais, além de soluções robustas.
Indústrias e aplicações típicas
Pode ser aberto no raio interno

altura interna hi: 56 mm
largura interna Bi: 125 - 200 mm
Raio de curvatura R: 150 - 400 mm
passo: 91 mm

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h