Guia de cabo compacto para raios de curvatura apertados em uma dobradeira Trumpf

Os tubos de energia garantem a orientação segura dos cabos do motor, codificador, sensor e aterramento

Quando peças simples ou complexas têm de ser chanfradas, as máquinas TruBend da TRUMPF tornam possível dobrar peças muito diferentes de forma rápida e confiável com alta precisão No caso de peças grandes e pesadas, um dispositivo de dobragem suporta o processo de usinagem. A Trumpf confia nas esteiras tubo R4.1L da igus para assegurar o fornecimento confiável de energia aos seus dispositivos.

Perfil

  • O que era necessário: e-tube R4.1L, cabos chainflex
  • Requerimentos: fornecimento de cabos para motores, de encoder e sensores e cabos de terra com raios de curvatura mínimos e um sistema que fosse muito fácil de montar, um desenho o mais compacto possível e ainda que permita guiar um elevado número de cabos
  • Indústria: Fabricação de máquinas-ferramenta
  • Sucesso para o cliente: montagem simples e econômica, manutenção simples apesar de ser fechada raios de curvatura mínimos com elevado volume de preenchimento, fornecimento de energia extremamente fácil que requer muito pouca energia de acionamento, sem custos de armazenamento graças à rápida entrega a partir de estoque quando é feita uma encomenda
Outros produtos para máquinas-ferramentas
Máquina de dobrar TruBend Com as máquinas de dobrar da série TruBend 5000, são possíveis forças de prensagem de 50 a 320 toneladas e comprimentos entre extremos de 1,25 a 4 metros. As esteiras tubo R4.1L da igus são utilizadas para fornecer energia ao dispositivo de dobragem

Problema

A TRUMPF é uma das maiores empresas de produção de máquinas-ferramenta e tem cerca de 70 subsidiárias. A TRUMPF Maschinen Áustria foi fundada em 1992 em Pasching, Áustria, o "centro de excelência na dobragem" do Grupo TRUMPF. Aqui, a empresa fabrica agora vários tipos de máquinas de dobrar em diferentes tamanhos. Os produtos são um símbolo do mais alto nível de experiência e inovação na tecnologia de drobragem.
Entre outras coisas, as máquinas de dobrar da série TruBend 5000 são construídas em Pasching, onde são fabricadas mais de 600 por ano. Forças de prensagem de 50 a 320 toneladas e comprimentos de 1,25 a 4 metros são alcançadas com esta máquina versátil. Os pontos fortes deste sistema tornam-se óbvios especialmente com componentes de grandes dimensões: em particular para dobrar peças grandes ou pesadas, os operadores da série TruBend 5000 podem utilizar uma ferramenta de dobragem, na qual as chapas a serem processadas são colocadas. Isto suporta ângulos até 30 graus e pode ser ajustado automaticamente em altura.  "Para peças grandes e muito pesadas, este suporte é necessário para dobrar as chapas com precisão, exigindo apenas um operador", explica Volkmar Schmidt, Chefe de Compras Técnicas da TRUMPF Maschinen Áustria. O dispositivo de dobragem pode ser movimentado livremente da esquerda para a direita.
Para orientar os cabos para motores, de encoder e sensor, assim como os cabos de terra em segurança ao lado da máquina, o fabricante de máquinas-ferramentas procurava uma solução de condução adequada, que tivesse de satisfazer os requisitos relativos à facilidade de montagem e raios de curvatura mínimos dos cabos. A solução também tinha de ser capaz de transportar um grande número de cabos, sendo ao mesmo tempo tão compacta quanto possível.

Solução

De forma a orientar os cabos para motores, de encoder e sensor mencionados assim como o cabo de terra ao lado da máquina quando o dispositivo de dobragem se move, a TRUMPF confia agora de esteira porta cabos da igus. Para a TruBend Series 5000, o fabricante de máquinas-ferramenta utiliza as esteiras tubos da série R4.1L, utilizando tampas em vez das travessas padrão. Como na versão aberta E4.1L, as tampas podem ser abertas em ambas as extremidades e oscilam em 115 graus, o que economiza tempo e custos de montagem. Se necessário, podem até mesmo ser removidas completamente, e novamente colocadas e fechadas com uma simples pressão.
As esteiras tubo foram originalmente desenvolvidas como uma versão resistente a limalhas. Nesta aplicação específica, contudo, a TRUMPF pretendia a versão fechada por meros motivos ópticos.  Outros fatores importantes para este fabricante de máquinas são não só a facilidade de montagem e os pequenos raios de curvatura, mas também o volume máximo de preenchimento combinado com a menor altura externa possível. Quando comparada com as esteiras para aplicações exigentes E4.1, uma parte significativa de material é economizado utilizando a série E4.1L de modo a que as esteiras tubo iguais são cerca de 30% mais leves. Isso não só economiza uma grande força de acionamento aos usuários. Também é possível acomodar ainda mais condutores em um determinado espaço.
No entanto, o desenho patenteado do encaixe entre os elos da esteira e os batentes duplos com grande superfície foram replicados das E4.1. Estas características de design proporcionam uma elevada resistência e também permitem comprimentos sem suporte maiores. Através de um freio nas superfícies dos batentes, o ruído também é minimizado, o que resultou em um funcionamento silencioso.

"Trabalho para a TRUMPF há 25 anos e não me lembro de uma época em que não utilizávamos as esteiras porta cabos da igus. " "
 
Volkmar Schmidt, Chefe de Compras Técnicas na TRUMPF Maschinen Áustria
Esteira porta cabos Um olhar sobre o funcionamento interno do dispositivo de dobragem: os cabos para motores, encoder e sensor, assim como um cabo de terra são guiados pelas esteiras porta cabos igus e alimentam a ferramenta de dobragem, que é completamente fabricada em Linz.
Fotografia com clientes Beneficiando dos produtos e serviços igus durante anos. Volkmar Schmidt, Chefe de Compras Técnicas na TRUMPF Maschinen Áustria (esquerda) com Elvis Kaufmann, Consultor Técnico Comercial da igus na Áustria (direita).

Decisivo: a grande variedade de produtos confiáveis e rápido serviço

Na aplicação do dispositivo de dobragem a carga mecânica é insignificante, uma vez que o movimento da ferramenta é manual e pouco dinâmico. "Contudo, o mais importante para nós é a separação interna da esteira para que todos os cabos possam ser colocados com segurança em câmaras separadas", salienta Volkmar Schmidt. "Aqui, a competência da consultoria no local entra em ação, o que funciona extremamente bem com a igus. Para aplicações menos exigentes, realizamos o design das esteiras online. Mas para desenhos ou protótipos mais complexos, o suporte pessoal é importante para nós, para que possamos ter a certeza de que estamos no caminho certo. "
 
Na TRUMPF, quase nenhuma esteira da igus é mantida em estoque; em regra, a empresa encomenda um a dois dias antes da produção, as esteiras porta cabos são fornecidas no comprimento certo diretamente da sede em Colônia. Poder contar com um serviço de qualidade é da maior importância para a TRUMPF. "Trabalho para a TRUMPF há 25 anos e não me lembro de uma época em que não utilizávamos esteiras igus", diz Volkmar Schmidt. Uma base sólida para continuar a cooperar nos próximos 25 anos.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h