Guias drylin T

Troca simples: do rolamento de esferas recirculantes para sistemas deslizantes

Você pode encontrar isso em nosso site:

Guia drylin T

Por que escolher um guia de trilho drylin T?

Troca de 1:1

Substituição muito fácil

Trilhos de guia

Guiamento preciso de carrinhos

Livre de lubrificação e manutenção

Livre de lubrificação e manutenção

Os componentes dos sistemas de trilhos drylin T

Guia drylin T

Trilhos lineares

  • Quatro tamanhos de instalação com comprimentos de até 4.000 mm
  • Livres de corrosão devido à anodização dura/anodização transparente
  • Furos de montagem padrão ou sem furos
Patim drylin® T para guia linear drylin® T

Guia linear

  • Dimensionalmente intercambiável 1:1 com rolamentos de esferas recirculantes
  • Ajuste individual da folga
  • Pré-tensão automática como opcional
Conjunto completo drylin® T

Opções de fixação

  • Guia com grampo manual
  • Várias posições para os elementos de fixação
  • Para quatro tamanhos de instalação padrão
Trilhos miniatura drylin T

Trilho em miniatura

  • Quatro tamanhos em miniatura
  • Robusto e livre de corrosão
  • Com ou totalmente sem furos de montagem
Guias lineares em miniatura para espaços de instalação apertados

Guias em miniatura

  • Guias para pequenos espaços de instalação
  • Quatro tamanhos em miniatura
  • Ajuste de folga individual (tamanho 12/15)
Configure sistemas de trilhos completos

Configurar sistemas completos

  • Sistema pronto para instalação
  • Comprimento do trilho e número de guias personalizados
  • Online: verificação da aplicação e da vida útil

Amostra de drylin T

drylin T amostra individual

Amostra da guia drylin T em miniatura

miniatura de drylin t

Dimensões idênticas dos furos e conectores

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: