Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Monitoramento inteligente da planta com o sistema FIELD, a plataforma aberta FANUC IoT

O aplicativo i.Cee facilita evitar paralisações não planejadas do sistema na fábrica inteligente da FANUC.

i.Cee no sistema FANUC FIELD
Para avaliar os dados de máquinas e sistemas, a FANUC, fabricante internacional de robôs, oferece seu "sistema FIELD", uma plataforma industrial IoT aberta. O sistema usa topologia de rede local para conectar máquinas de produção de todos os fabricantes, permitindo uma análise de dados abrangente para toda a cadeia de processos.

A infra-estrutura utiliza aplicações tanto da FANUC como de fornecedores terceirizados. O aplicativo igus "smart plastics - i.Cee" permite ao pessoal de manutenção monitorar o estado de seus componentes igus em todos os momentos no sistema FIELD e planejar o trabalho de manutenção de forma preditiva.
Para o artigo especializado do blog igus
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Muitas conexões modernas para o gerenciamento ideal dos dados dos sensores (integração com IoT, soluções em nuvem de terceiros, e muito mais)
  • Prever a manutenção com precisão
  • A plataforma aberta FIELD permite o processamento de dados de produção local
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Maximizar a vida útil do produto com gerenciamento eficiente de retroajuste
  • Use o gerenciamento de serviços preditivos para evitar paradas não planejadas da planta e os custos resultantes
Comprovado

Comprovado

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Serviços desnecessários podem ser evitados - é possível eliminar 100km de cursos e economizar cerca de 3,6 kg de CO²
  • A parceria cooperativa economiza recursos individuais de desenvolvimento
O especialista da indústria Volker Beissel apresenta a funcionalidade da i.Cee e o aplicativo na EMO em Milão.

Evitar tempos de parada, prolongar a vida útil

i.Cee em uma estação de lavagem de trens i.Cee fornece à CFL uma estimativa da vida útil do sistema, levando em conta dados de monitoramento de condições como temperatura, velocidade de curso e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral dos exemplos de plásticos inteligentes Seja na produção automotiva internacional, na indústria mundial de guindastes ou nas plantas de esgoto regionais: os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso e os custos de manutenção são economizados e o tempo de máquina parada é evitado.

Para a visão geral da aplicação

Como funciona a manutenção preditiva?

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitoramento do estado do i.Sense plástico inteligente, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do gabinete de controle i.Cee. Estes dados podem então ser usados para controlar digitalmente o gerenciamento de alarme e escalonamento do sistema.

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de diversas maneiras, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular dependendo do uso, até a gestão de falhas independente do local, que relata imediatamente qualquer mudança imprevista através de vários canais móveis. Todas as informações são agrupadas em um painel moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.


White paper sobre a otimização da eficácia geral do equipamento (OEE)

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Este white paper gratuito explica: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial

A igus é parceira de equipamentos da FANUC CRX

Pode ser usado com o CRX-10iA e CRX-10iA / L

Desde maio de 2021, a igus tem sido um orgulhoso parceiro de equipamentos da FANUC para os robôs colaboradores CRX-10iA e CRX-10iA/L.Para garantir uma orientação limpa e segura de cabos e mangueiras em robôs CRX, oferecemos uma opção de fixação adequada com braçadeiras igus cobot e proteção extra com a robusta esteira porta cabos triflex R.Você pode escolher a esteira porta cabos TRE aberta, a esteira porta cabos TRC fechada ou a esteira porta cabos TRL leve. Para estas três versões, você pode escolher entre os tamanhos 30 e 40.

CF270

Cabo de servo CF270.UL.10.06.D

Cabo confiável adequado para drives Fanuc

Série de cabos servo com revestimento PUR para movimentos exigentes na esteira porta cabos. A estrutura é adaptada à geração de motores da FANUC. Ele foi projetado para uso em máquinas-ferramentas. Este cabo é certificado pela UL, com coloração de acordo com a DESINA e outros padrões exigidos cobrindo este mercado mundial. Naturalmente, também oferecemos uma garantia de 36 meses e entregamos a partir do estoque.

Informações ...

Catálogo de novidades: 2022 smart plastics Leia tudo sobre as novidades 2022 sobre plásticos inteligentes novamente em um formato PDF compacto.
Catálogo de novidades PDF

... Experimente ...

dados 3D inteligentes Dados 3D gratuitos, instruções de operação e muito mais em nossa área de serviço de plásticos inteligentes
Dados 3D

... Perceber

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus Peça plásticos inteligentes prontos para instalação diretamente na loja on-line da igus
Loja online