Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

All-in-one: Novo portal de clientes para todas as atividades de plásticos inteligentes

O i.Cee:portal central permite o controle e a configuração seguros de todos os componentes plásticos inteligentes em um único local – a qualquer momento, de qualquer lugar, em qualquer dispositivo

No novo i.Cee:portal, numerosas funções e casos de uso serão viabilizados em um único local central no futuro: 
  • Acesso seguro (VPN), autenticado aos painéis locais i.Cee ​
  • Visão geral de todos os ativos do cliente (online e offline)​
  • Configuração remota e reset para ativos individuais​
  • Relatório de status para todos os bens ​
  • Visão geral dos alarmes e mensagens​
  • Interno: gerenciamento da configuração
Diretamente para o novo i.Cee:portal
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Ótima transparência em todos os componentes plásticos inteligentes graças a um portal central do cliente com todos os dados disponíveis da máquina
  • Configuração rápida e fácil de novos produtos plásticos inteligentes com o portal central do cliente
  • Conexão segura (VPN) de dados para acesso em tempo real aos parâmetros da máquina
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Sem desperdício de tempo devido a diferentes plataformas ou processos de configuração
  • Gerenciamento central de todos os ativos plásticos inteligentes disponíveis em um único portal
Comprovado

Comprovado

  • Configuração de ativos 50% mais rápida do que com uma abordagem analógica convencional
  • Conexão VPN segura
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Os intervalos de serviço previsíveis poupam operações de emergência com recursos intensivos

O painel i.Cee mostra o status das esteira porta cabos ou dos cabos a qualquer momento.

Evitar tempos de parada, prolongar a vida útil

i.Cee em uma estação de lavagem de trens i.Cee fornece à CFL uma estimativa da vida útil do sistema, levando em conta dados de monitoramento de condições como temperatura, velocidade de curso e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral Na produção automotiva internacional, na indústria mundial de guindastes, ou em plantas de esgoto regionais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso onde os custos de manutenção são economizados e o tempo de máquina parada é evitado:

Para a visão geral da aplicação

Você determina a forma de transferência e acesso de dados

Transferência de dados dentro de sua rede corporativa local (i.Cee: local) ou em uma nuvem segura (i.Cee: nuvem)

i.Cee:local

i.Cee:local Seus dados não saem da rede de sua empresa em nenhum momento, uma vez que o software i.Cee se comunica apenas dentro das redes de sua escolha.As opções variam desde uma esteira porta cabos dentro de uma única máquina até um parque de máquinas e sua própria interface de saída.

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Nesta solução baseada na Internet, os dados fazem uma parada intermediária no i.Cee.net, um chamado concentrador de dados. O i.Cee.net encontra-se na sua localização, permitindo-lhe ajustar ou parar a troca de dados com a cloud a qualquer momento.

Aquisição de dados de máquinas inteligentes ...

... para conceitos de manutenção preditiva

O módulo i.Cee pode ser integrado aos conceitos de manutenção preditiva de várias maneiras. Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programam a manutenção regular dependendo do uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que utiliza vários canais móveis para comunicar imediatamente qualquer mudança imprevista. Todas as informações são agregadas em um painel de controle moderno, online ou offline na rede local, dependendo das exigências do cliente.


White paper sobre a otimização da eficácia geral do equipamento (OEE)

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Este white paper gratuito explica: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial

Mais tempo para as suas próprias ideias ...

... graças à redução dos tempos de paragem com o i.Cee da igus

Na produção automotiva, a linha nunca pára. Os braços dos robôs colaboradores para montagem e soldagem estão em uso contínuo, assim como todos os componentes que os fornecem com energia e dados. É justamente em tais ambientes que conceitos inteligentes, como a manutenção preditiva, fazem mais sentido. Para um novo projeto do Industria 4.0 ou para uma adaptação orientada para a eficiência, nossas soluções de plásticos inteligentes estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.

Informações ...

Catálogo de novidades: 2022 smart plastics Leia tudo sobre as novidades 2022 sobre plásticos inteligentes novamente em um formato PDF compacto.
Catálogo de novidades PDF

... Experimente ...

dados 3D inteligentes Dados 3D gratuitos, instruções de operação e muito mais em nossa área de serviço de plásticos inteligentes
Dados 3D

... Perceber

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus Peça plásticos inteligentes prontos para instalação diretamente na loja on-line da igus
Loja online