Alterar idioma :

Com base no material de resistência testado e comprovado iglidur® J, o iglidur® JPF oferece especificações comparáveis - sem o uso de PTFE.
sem o uso de PTFE.
Resistente ao desgaste e versátil sem PTFE
Custo-benefício com moldagem por injeção
Especificações tribológicas semelhantes às do iglidur® J, dependendo da aplicação
Permite uma operação 100% livre de lubrificação.
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos.Leia mais.
Devido à discussão atual sobre a proibição do PTFE, compilamos todas as informações importantes sobre o PTFE em relação aos nossos mancais lisos. Aqui você também encontrará uma lista de todos os materiais da iglidur® que não contêm PTFE.
Folha de dados
Você tem alguma dúvida sobre nossos novos produtos? Teremos o maior prazer em ajudá-lo. Entre em contato conosco para obter orientação sem compromisso.
A propósito: Nós o apoiamos desde a fase de projeto até o componente acabado e além. De protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos seu contato!

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h