Alterar idioma :

A série Food Contact (FC) da igubal oferece plásticos de alto desempenho em conformidade com a FDA para uso em fábricas de processamento de alimentos. Esses rolamentos evitam a contaminação do produto, não requerem lubrificante adicional e podem ser facilmente esterilizados com vapor quente. Eles são resistentes a agentes de limpeza, produtos químicos e álcool. A coloração azul facilita a identificação e os aditivos detectáveis permitem localizar até mesmo os menores fragmentos.
Detectável visual e magneticamente
Em conformidade com a FDA e a UE10/2011
Adequado para contato com alimentos
Livre de lubrificação e manutenção

Até 40% mais barato do que as soluções em aço inoxidável
do que as soluções em aço inoxidável

Gostaria de ver a qualidade de nossos produtos por si mesmo? Então, você está convidado a solicitar uma amostra grátis!

Você já conhece nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja on-line ou fazer o pedido diretamente?

Em apenas três etapas, você pode usar os parâmetros de sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequados, incluindo a vida útil.
Aqui você encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre os mancais igubal®.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h