Sistemas robustos de orientação de cabos para escorregadores e plataformas de perfuração no mar

Cantilever com esteiras porta cabos

Produtos para sistemas de orientação de cabos para cantiléveres, skids de piso de perfuração e skids de macacos

Esteira porta cabos E4.1

Correntes de energia para serviços pesados

  • Leve: até 70% mais leve que o aço
  • Resistente à corrosão: adequada para uso em alto mar
  • Robustas: altamente resistentes, suportam altas cargas adicionais
Cabo chainflex e logo DNV e NEK

Cabos para aplicações móveis

  • Aprovação da DNV para uso seguro em plataformas de perfuração offshore e navios
  • Mais de 370 cabos certificados
Módulos de fornecimento de energia confeccionados

Correntes de energia pré-montadas

  • Todas as cadeias de energia podem ser fornecidas pré-instaladas com cabos ("plug & play" solution)
  • 95% menos tempo de aproveitamento

Histórias de sucesso

Cantilever com esteira porta cabos

Corrente de energia plástica suporta peso de cabo de 200 kg/m

Aplicações offshore

... e outras histórias de sucesso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: