Sistemas de fornecimento de energia para equipamentos de perfuração - leves e robustos

Top drives

Esteiras porta cabos em acionamentos superiores

Manuseio de tubos e BOP

Esteiras porta cabos para manuseio de tubos

Cantilever skids

Esteira porta cabos no cantiléver

<br />Sistemas de guindastes

Guindaste rotativo com esteira RBR

<br />Sistemas de lançamento e recuperação (LARS)

NOVO: Primeira cadeia eletrônica TopDrive®-cable agora também com aprovação da DNV

CFEspecial DNV
e-loop®

Produto principal: Sistema modular de cadeia de energia e-loop®

  • Combina as vantagens de uma corrente de energia plástica com as de um cabo de tração de alta resistência.
  • As forças de tração são transmitidas ao suporte de montagem e à estrutura pelo cabo de tensão dentro da corrente. Como resultado, os cabos permanecem completamente aliviados de tensão.
  • Prático: os cabos individuais podem ser substituídos.
  • Correspondência: chainflex® Pacote de cabos CFSPECIAL composto por motor, dados & cabo híbrido

Histórias de sucesso

e-loop no top drive Akita
E4.1 no sistema de perfuração profunda Bauer
Aplicações offshore

White Paper:

White Paper: Soluções de polímeros de alto desempenho para plataformas de perfuração

Produtos para equipamentos de perfuração

Esteira porta cabos E4.1
  • Robusto e até 70% mais leve que o aço
  • Nenhuma peça cai graças à separação interna especial
  • Design modular
Cabo chainflex e logo DNV e NEK
Módulos de fornecimento de energia confeccionados
  • Soluções Plug & Play, por exemplo, para unidades superiores
  • 95% menos tempo de montagem
  • Reduzir o tempo de montagem

Serviços

Serviço de engenharia
Serviço de instalação
Laboratório de testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: