Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Otimize carros e a produção com o tribo-turbo

Em quais produtos você está interessado? Escolha sua área de uso:

Vantagens das nossas soluções de produção automotivas:

Reduza os custos em 40%

Reduza o peso em 80%

100% menos manutenção e lubrificação

Produtos individuais fabricados sob medida

 
 

Vida útil previsível

Resistentes a sujeira

Especialmente duráveis

Polímeros de alto desempenho para uso na indústria automotiva

Buchas autolubrificantes iglidur® em articulações com múltiplas juntas  
O iglidur® evita corrosão em articulações com múltiplas juntas

As buchas iglidur® são utilizadas, por exemplo, em portas e articulações com múltiplas juntas, pois são livres de corrosão, compensam tolerâncias e são adequados para eletrodeposição e possuem funcionamento silencioso.

Buchas iglidur® em engrenagens  
Buchas e rolamentos robustos com amortecimento de ruídos na caixa de câmbio

As buchas iglidur® são resistentes ao óleo de transmissão, e possuem amortecimento de ruídos e evitam corrosão por contato. Portanto, elas foram utilizados em atuadores de engrenagens e aplicações operacionais externas por muitos anos.

Esteiras porta cabos em porta deslizante e em porta traseira  
Esteiras porta cabos diminuem o peso e são guias confiáveis

Esteiras porta cabos são conhecidas por serem leves e terem longa vida útil. São ideais para cabos de condução em portas deslizantes e portas traseiras.

Produção automotiva com Esteiras porta cabos triflex® R em robôs  
Esteiras porta cabos aumentam a vida útil

Esteiras porta cabos são ideais para proteger cabos sob cargas elevadas na produção automotiva e podem ser fabricadas sob medida individualmente para seu uso.

Testadas em laboratório

Laboratório de testes da igus®  

Todos os produtos são verificados no laboratório de testes da igus®, o maior da indústria, sob condições reais com relação ao desgaste e à durabilidade. Portanto, sua vida útil pode ser prevista precisamente. Se solicitado, a igus® realiza testes para os clientes a fim de verificar o uso dos produtos sob condições totalmente individuais.

Testado e verificado na estrada

iglidur® on tour: um Smart equipado com 56 buchas.

No âmbito da campanha iglidur® on tour, este Smart foi equipado com 56 buchas e rolamentos iglidur® e foi dirigido pelo mundo todo. Este projeto mostra não só o bom desempenho das buchas e rolamentos da igus®, mas também como o material serve para diversos propósitos.

 

Mais informações

Você gostaria de saber mais sobre os produtos da igus® em carros ou na produção automotiva?
Escolha sua área de produto desejada aqui:

Entre em contato conosco agora

Você tem alguma dúvida ou precisa de informações sobre o uso de produtos da igus® para as áreas de produção automotiva ou de bordo? Nossos especialistas estão sempre dispostos a ajudá-lo.