Alterar idioma :
Tecnologia, redução de custos: simplificamos bastante o fornecimento de energia mais difícil.
Quer se trate de uma conversão ou de uma nova instalação, as soluções personalizadas não precisam ser caras. Com mais de 20 anos de experiência no setor de projetos e mais de 1.000 projetos por ano, podemos nos basear em uma ampla gama de módulos e derivar facilmente soluções personalizadas a partir deles. Nosso foco é sempre evitar o chamado excesso de engenharia. Sempre desenvolvemos a solução técnica perfeita com o melhor preço. Com serviço de instalação e manutenção e garantia personalizada mediante solicitação.

Novo desenvolvimento ou projeto de conversão - nós o apoiamos no local
Esteja você trabalhando em seu projeto inicial ou modernizando um sistema existente, os especialistas da igus® lhe darão suporte no local ou remotamente. Nosso objetivo: Tecnologia, redução de custos. É o nosso trabalho. Você receberá um projeto gratuito.

Fase de projeto e cotação
Se você estiver satisfeito com o projeto, entraremos em mais detalhes com você. Discutiremos todos os componentes necessários da solução: acessórios e serviços. Com base nisso, preparamos uma oferta a um preço fixo.

Fase do projeto
Nossa equipe de projeto cria desenhos detalhados com todos os componentes e interfaces. Após a aprovação desses desenhos, o trabalho começa em nossas instalações de produção de 32.000 m². O suprimento de energia é montado com todos os componentes e peças adicionais prontos para conexão e um ajuste perfeito, e fica pronto para envio, incluindo a documentação.

Entrega e instalação
O suprimento de energia pré-montado é agora entregue no local de instalação. Lá, ele pode ser instalado por seus instaladores, opcionalmente com um supervisor da igus®. Como alternativa, a instalação e o comissionamento também podem ser realizados pelo serviço de instalação da igus®. Você pode encontrar mais informações sobre nossos serviços pós-venda aqui.

Desde o simulador de direção em 1992, passando pelo recorde mundial de percurso da cadeia de energia na usina elétrica tcheca movida a lignito em 2007, até o raio de curvatura reversa de alta velocidade em um torno multifuso em 2020:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h