Tiramos a dificuldade até mesmo dos sistemas de fornecimento de energia mais complexos

1992 Primeiro grande projeto: simulador de direção

Simulador de condução

1993 Aplicação de derrapagem offshore

Aplicações deslizantes offshore
  • Resistente à corrosão e aos raios UV
  • Suave com cabos e mangueiras graças à separação plástico-interior
  • Economia de peso de até 70% em comparação com as correntes de aço
  • Design modular e fácil de modificar
  • Resistente à água do mar e adequado para uso offshore

1995 Usina de compostagem

Usina de compostagem

1996 Retrofit de RTG no Reino Unido

Modificação RTG no Reino Unido

1997 Descarregador de navios no Canadá

Descarregadores de navios

1998 Royal Opera de Londres

Ópera Royal de Londres

1999 Módulo de rotação para telescópio no Havaí

Telescópio Gemini Norte no Havaí

2003 Descarregador de navios na Malásia

Descarregamento de navios na Malásia

2003-2007 O negócio de projetos ganha velocidade

Projetos em uma grande variedade de indústrias

2007 Recorde mundial: Maior distância percorrida 615 m

Central elétrica de lignite de Tušimice

2009 Carrossel voador em Viena

Carrossel de viena

2010 Maior cadeia eletrônica® do mundo na Bélgica

A maior esteira porta cabos do mundo

2010 Escavadeira de rodas com caçamba

Escavadeira de roda de caçamba

2012 Offshore: módulo de rotação de 900°

Módulo de rotação para offshore

2014 Conexão de energia em terra para barcaça de energia LNG

Barcaça LNG

2015 Desmontagem de uma plataforma de perfuração offshore

e-spool power

2016 Maior módulo rotativo

Maior módulo rotativo utilizado em uma torre de amarração

2017 1.000 guindastes STS equipados com e-chain®

Cadeia eletrônica® em 1000. Guindaste STS

2019 e-loop® para aplicações suspensas

e-loop®

2020 Raio de curvatura reversa de alta velocidade

Vencedor do Vector de Ouro 2020

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: