Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Defeitos, consertos ou tempos de inatividade de veículos industriais para fins de manutenção são irritantes e geram custos quando as máquinas ficam fora de serviço. Portanto, são necessários componentes robustos e confiáveis para reduzir tempos de inatividade e, assim, diminuir custos desnecessários. Sejam cargas altas em locais de buchas com mais de 250 MPa ou raios de curvatura muito pequenos para cabos: a igus® tem soluções livres de manutenção com longa vida útil para veículos industriais, como empilhadeiras de garfo, tratores industriais ou sistemas de transporte sem condutor. Em muitas aplicações é possível substituir buchas metálicas ou guias com rolamentos de esferas recirculantes por buchas de polímero autolubrificantes e guias lineares! Gostaríamos de lhe mostrar como pode melhorar a sua tecnologia e economizar custos ao mesmo tempo.
Fale com um especialista agora
Ajuste de espelhos: coeficientes de atrito e desgaste reduzidos com buchas autolubrificantes iglidur® J
2Ajuste de monitores: flexível e fácil de posicionar com carrinho de guia drylin® W
3Coluna de direção: alta resistência à sujeira com os buchas autolubrificantes iglidur® G
4Conexão de válvula hidráulica: compensação de erros de alinhamento com articulações duplas igubal®
5Mecanismo de pedal: buchas com pré-carga sem folga com iglidur® JVSM
6Ajuste do apoio de braço: operação a seco simples com as guias lineares drylin® W
7Ajuste do rolamento do assento: fornecimento de energia seguro com a esteira porta cabos E2 e cabos chainflex®
Garantia chainflex® de 36 meses
Confeccionados ou não confeccionados
Desenvolvidos para aplicações de movimento
Vida útil previsível
Buchas de longa vida útil para aplicações pesadas
Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional com cargas elevadas
Não é necessária nenhuma lubrificação adicional
Livres de manutenção
Design compacto
Pré-carga de mola para folgas variáveis em um trilho
Livres de ruídos e podem ser ajustados com precisão
Não grudam ou derrapam
Soluções individuais fazem tanto parte da gama de produtos da igus® como das peças padrão. Os nossos especialistas alinham o processo de fabricação e o material do componente exatamente como necessário. O material certo para o seu propósito é selecionado de uma ampla gama de polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste e livres de manutenção.
Alta confiabilidade e isenção de manutenção são de grande importância em veículos de transporte automatizados, porque flexibilidade e eficiência operacional são primordiais para tais sistemas que são frequentemente usados em funcionamento 24/7. Soluções igus® livres de manutenção não só reduzem custos na aquisição e na operação, mas também aumentam a disponibilidade da fábrica, como é o caso com esta aplicação na Knapp.
Rolamentos deslizantes iglidur® podem ser empregados, por exemplo, em elevadores tipo tesoura de sistemas de transporte sem condutor. As buchas autolubrificantes em polímero contêm lubrificantes sólidos, tornando desnecessário o uso de lubrificação adicional. Isso pode reduzir a quantidade de trabalho de manutenção.
Fusos de avanço dryspin® facilitam o ajuste de modo especialmente simples e silencioso de unidades de elevação em sistemas de transporte sem condutor. As opções disponíveis incluem diversos materiais de fusos de avanço tais como fusos de avanço feitos de polímeros de alto desempenho.
Mancais axiais iglidur® PRT são usados na unidade rotativa em sistemas de transporte sem condutor. Lá, estes mancais garantem rigidez torcional e modularidade. Além disso, eles são caracterizados pela isenção de manutenção, compactas e leves.
A empresa Still guia cabos chainflex® em altura de curso de 12 metros com rolos de guia. Como os cabos, graças à sua construção específica, resistem a raios de curvatura muito pequenos e são extremamente resistentes ao desgaste, evita-se o efeito saca-rolhas.
Os rolamentos de bronze lubrificados no mecanismo de elevação no qual a sujeira se acumula causava tempos de inatividade permanentes. Desde a implementação dos rolamentos iglidur® usados para cargas elevadas, os custos de manutenção e tempos de inatividade diminuíram.
Guias comuns sempre ficam entupidas devido a sujeira, impactos e vibrações. Por isso, a Lochmann Cabine S.R.L. instalou nas suas portas deslizantes a tecnologia linear drylin®, que absorve impactos e vibrações e também funciona confiavelmente em ambientes sujos.
Vida útil longa e condução segura dos cabos caracterizam os sistemas de fornecimento de energia da igus®. Por isso, eles são usados em assentos, onde garantem uma vida útil longa de cabos, mesmo nos menores espaços de instalação.
Foram desenvolvidos cabos chainflex® especiais para a transmissão de dados para câmeras e monitores em veículos industriais, que funcionam perfeitamente com forças de tensão de 2.800 Newton. Além disso, eles resistem a óleo e raios UV e são retardantes de chama.
A barra de material iglidur® elimina a necessidade de lubrificação do garfo de suspensão. Como seu material possui excelentes coeficientes de atrito, os dentes do garfo podem ser movimentadas sem problemas. Assim, elimina-se tempos de inatividade devido a lubrificação, assim como custos para lubrificantes.
Comprove por si mesmo que os nossos produtos são da mais alta qualidade. A caixa de amostras para veículos industriais contém os produtos mais importantes da igus® para esse setor, assim como informações sobre a sua aplicação em empilhadeiras de garfo e veículos similares.
Encomende já a sua caixa de amostras gratuita
Tem alguma dúvida ou precisa de informações sobre como usar os polímeros de alto desempenho da igus® em veículos industriais? Os nossos especialistas estão sempre dispostos a ajudá-lo.
Fale já com um especialista
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h