Produtos para modelagem

Leve e com alta capacidade de carga

  • Econômico
  • Economizam espaço e peso na instalação
  • Livre de manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Entrega rápida
  • Montagem simples
  • Sistema completo ou componentes individuais sem quantidade mínima de pedido
  • Cálculo de vida útil
  • Baixo ruído e baixa vibração
Aeromodelos
Buchas autolubrificantes iglidur

Buchas autolubrificantes iglidur®

  • Leves e silenciosas
  • Insensível à sujeira
  • Grande variedade padrão e design personalizado
Mancais esféricos igubal

Mancais esféricos igubal®

  • Até 40% mais econômico do que os mancais esféricos de metal
  • 80% mais leves do que as alternativas de metal
  • Sem lubrificação e, portanto, com baixa manutenção
Mancais axiais autolubrificantes PRT iglidur

Mancais axiais giratórios (PRT)

  • Muito leve
  • Mancal bipartido para situações difíceis de instalação
  • Adequado para aplicações com cargas elevadas
Rolamentos de esferas xiros

Rolamentos de esferas xiros®

  • Robustos
  • Livre de corrosão
  • Vida útil previsível
Guias em miniatura drylin® N

Sistemas de guia de baixo perfil drylin® N

  • Muito leve
  • Baixa altura de instalação, 6-12 mm
  • Diversas opções de carrinhos
Microesteira porta cabos E2

e-chains® E2 micro

  • Para os menores espaços de instalação
  • Resistente, leves e silenciosas
  • Ideal para aplicações altamente dinâmicas

Histórias de sucesso

Ornitóptero: Robôs voadores com origens históricas

Construção de modelos de ornitópteros

Rolamentos de esferas de flange fixa leves em modelos de aeronaves para sensoriamento remoto

Aeromodelo Stuttgart Eagle

Veículos off-road com controle remoto (RC)

Veículo off-road RC

Sistema de fornecimento de energia super silencioso no Aeroporto de Knuffingen

Veículo off-road RC

Pole position em corridas de modelos

Bicicleta RC

Acionamento sem lubrificação

Modelo de ferrovia

Mais informações

Folheto de produtos para construção de modelos

Folhetos criação de modelos

Ferramentas online da igus

Ferramentas online no tablet

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: