Alterar idioma :
Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. O ditado pode ser antigo, mas ainda é verdadeiro. De fato, para muitos fabricantes de máquinas, a resistência do elo da corrente não é o maior ponto de interrogação.
A necessidade de lubrificação pode ser um obstáculo muito maior em aplicações de contato com alimentos. Ou o ruído de uma corrente de acionamento chocalhando e sacudindo: embora isso possa ser bom em uma montanha-russa, esse efeito é indesejável em outras aplicações industriais ou relacionadas ao usuário.
Com nossos mancais de deslizamento de polímero iglidur® tribologicamente otimizados, você pode reduzir as emissões de ruído de sua corrente de rolos... sem lubrificação.
Vantagens dos mancais lisos de polímero dry-tech® em correntes de transmissão:
Não é necessária lubrificação
não requer manutenção
boa absorção de cargas de borda
Resistente a produtos químicos e livre de corrosão
Materiais disponíveis em conformidade com a ISO 10993 Tipo A, FDA e 10/2011 EC
Baixa absorção de umidade
Baixas taxas de desgaste, longa vida útil
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h