Buchas, roletes e redutores para paletização e tecnologia de transporte

Guias laterais ajustáveis

Ajustes de faixa

Roletes transportadores

Roletes transportadores

Suporte de bucha de correia transportadora

Suporte de bucha de correia transportadora

Transições rolete de faca

Transições rolete de faca

Placas fixas

Placas fixas

Sistemas de armazenamento e buffer

Sistemas de armazenamento e buffer

Esteiras de acionamento e transportador

Esteiras de acionamento e transportador
  • Boa absorção de cargas de extremidade
  • Resistente a produtos químicos e livre de corrosão
  • Baixas taxas de desgaste, longa vida útil

Sistemas de transporte aéreo

Sistemas de transporte aéreo
  • Econômico
  • Menor desgaste
  • Resistente à sujeira

Guia lateral ajustável/ajuste de pista

Guia lateral ajustável
Eixo linear
  • Ampla gama de mesas lineares com fuso de avanço, correia dentada e, opcionalmente, com acionamento
  • Desde sistemas de plástico até sistemas muito rígidos em termos de flexibilidade feitos de aço inoxidável
apiro
  • Sistema modular de redutor para soluções de automação
  • Modular, simples, econômico
  • Para ajuste de formato, tarefas de empurrador, mesas giratórias, eixos giratórios e muito mais
Engrenagens cônicas
  • Engrenagens plásticas resistentes ao desgaste, engrenagens cônicas, cremalheiras e engrenagens angulares
  • Livre de lubrificação e manutenção graças ao material iglidur
  • Também personalizadas no serviço de impressão 3D
Ajuste da curva apiro

Ajuste de formato com redutores Apiro

Modular, econômico e personalizado

Produtos de ajuste de formato

Visão geral dos produtos para ajuste de formato

Roletes transportadores

Suporte da bucha do transportador
rolos transportadores xiros
  • Baixo desgaste com alto desempenho operacional
  • Tubo feito de alumínio, aço inoxidável, carbono ou tubo de PVC
  • Grande variedade disponível em estoque
Unidades de transferência de esfera xiros
  • Unidades de transferência de esferas para serviço pesado para todas as aplicações
  • O alojamento feito de material xirodur permite uma operação livre de lubrificação e manutenção
Rolete transportador xiros
  • Ampla gama de rolamentos de esferas para todas as aplicações
  • Totalmente sem lubrificação e manutenção, graças aos polímeros especiais

Destaques

Rolamentos de esferas de dois componentes

Rolamentos silenciosos de dois componentes

Rolete guia transportador dissipativo

Rolete guia com dissipação eletrostática

White paper roletes guia

White paper

Sete dicas para selecionar os roletes guia ideais

Suporte de bucha de correia transportadora

Suporte de bucha de correia transportadora
Mancal com flange de dois furos
  • Leve e econômico
  • Altamente resistente ao desgaste graças ao uso de esferas feitas de material iglidur
  • Alojamento em vários materiais
Mancal com flange de quatro furos
  • Mancal montado em flange com alojamento de plástico ou ferro fundido
  • Para alta carga
  • Esfera feita de material iglidur livre de lubrificação e manutenção
Rótulas esféricas de substituição
  • Rótulas de substituição esférica livres de manutenção para pillow block
  • Também em conformidade com a FDA ou completo com alojamento de ferro fundido ou alojamento de chapa metálica de baixo custo
rótula de substituição esférica igubal H3 na fábrica de engarrafamento da Chimay

Relatório do usuário

Esteira transportadora na fábrica de engarrafamento: igubal substitui os rolamentos de metal

Roletes de ponta de faca

Roletes de ponta de faca
Roletes de ponta de faca
  • O material certo para cada aplicação
  • Seja para altas temperaturas, conformidade com a FDA e a UE/2011 ou altas velocidades
Temperatura
  • Como o rolete de ponta de faca iglidur se diferencia de outros produtos?
  • Seus benefícios e informações sobre o material iglidur em um relance
Geometrias especiais de roletes de faca
  • Solicite componentes individuais para moldagem por injeção
  • Personalizados com precisão para sua aplicação
  • Consultoria individual sobre o material e o processo de produção
Roletes faca na Krones AG

Relatório do usuário

Rolete de ponta de faca iglidur na Krones

Placas fixas

Tribo-tape em placas fixas
forros de fita tribo
  • Desgaste excepcionalmente baixo
  • Diversos materiais, por exemplo, para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA
  • Os revestimentos tribotape são usados, por exemplo, na engenharia mecânica ou na tecnologia de transportadores
  • Graças à superfície tribologicamente otimizada, o atrito pode ser minimizado e o transporte seguro é garantido
Placas de tarugos
  • Tarugos sem lubrificação
  • Feitos, por exemplo, de material particularmente resistente ao desgaste ou em conformidade com a FDA
Fita tribo-tape em um sistema de enchimento
Relatório do usuário

tribo-tape em uma linha de envase médico

Sistemas de armazenamento e buffer

Sistemas de armazenamento e buffer
Sistema linear e eixo de correia dentada
  • Para tarefas de posicionamento e ajuste
  • A baixa inércia gera alta eficiência
  • Guia sem lubrificação
forros de fita tribo
  • Desgaste excepcionalmente baixo
  • Diversos materiais, por exemplo, para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA
Tabela de buffer do sistema de preenchimento médico

Visão geral do produto de ajuste de formato

Produtos de ajuste de formato

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: