Dados do teste de carregador frontal

Dados do teste de carregador frontal

Dados principais do equipamento de teste

DepósitoFluxo de volumePressão de trabalhoMotorSistemas de controle
300l66l/min.Máx. 220 bar11kWControlado por PLC com tela de toque de 10 "

Possibilidade de diferentes modos

CursosOperação de vibraçãoCarga máximaV máx.
Curso simplesFácil.500kg (variável)4 ciclos/min. no pivô completo
Curso simples combinadoMúltiplo
Percurso síncrono

Resultados dos testes em detalhes

Bucha autolubrificante iglidur Z sobre eixo galvanizado

Mancal de deslizamento em eixo galvanizado

Bucha autolubrificante iglidur Z no eixo CF53h

Mancais de deslizamento em eixo cromado duro CF5

Bucha autolubrificante iglidur J no eixo SS 304

Altas cargas em aço inoxidável?

Bucha autolubrificante iglidur Z no eixo St52 nitrocarburizado

Mancal liso em eixo nitrocarbonetado St52

Resultados de testes anteriores

Gostaríamos de apresentar os resultados dos testes atuais em detalhes

Resultados de teste atuais

Qual é a resistência de uma superfície galvanizada?

Ponto da bucha P1: Robustez do iglidur® no eixo galvanizado

iglidur Z com eixo cromado duro CF5

Ponto da bucha P2: iglidur® Z com o eixo cromado CF5

Altas cargas em aço inoxidável?

Ponto da bucha P2: Cargas pesadas em eixos de aço inoxidável

Eixo nitrocarbonetado St52, esquerda-direita em comparação direta

Ponto da bucha P3: eixo St52 nitrocarburado, comparação com bucha autolubrificantes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: