Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ainda mais segurança em cursos longos - i.Sense EC.B com novo sensor de talha de corda

Especialmente sob as condições mais adversas em sistemas de guindastes ou similares A detecção inteligente de quebra i.Sense EC.B oferece agora proteção ideal contra paradas não planejadas e altos custos de inatividade com o novo sensor.

Ainda mais segurança ... i.Sense EC.B O novo sensor de talha de corda no sistema i.Sense EC.B agora oferece ainda mais segurança em cursos longos.
Os elos da esteira porta cabos e-chains® são feitos para uso contínuo e difícil. Às vezes ainda acontece de forma diferente do que se pensa; especialmente em cursos longos. Para conseguir isto, equipamos agora nosso comprovado sistema i.Sense EC.B para detecção inteligente de ruptura com um novo sensor de cabo de elevação. Isto detecta uma quebra imediata mesmo com comprimentos de esteira superiores a 35 m e aciona imediatamente uma mensagem no caso de uma queda. Isto torna possível reagir diretamente e evitar dispendiosos danos conseqüentes ou falha completa da planta.

O novo sensor de talha de cabo é caracterizado por extrema resistência às intempéries e design robusto, o que o torna particularmente interessante para aplicações ao ar livre, especialmente em sistemas de guindastes ou correias transportadoras de material a granel. Além disso, a distância de medição mais longa de 999m do novo sensor permite um alinhamento significativamente mais preciso do sistema. A detecção inteligente de quebra com i.Sense EC.B oferece assim uma ótima proteção em cursos longos.
Solicite uma apresentação de amostra grátis
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Aquisição de dados de condição em tempo real para o sistema de fornecimento de energia em toda o curso
  • Maior distância de medição de 999mm para melhor precisão em viagens longas
  • Resistência aos efeitos das intempéries, ideal para grandes instalações de guindastes
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Apenas um sensor é necessário para cursos longos - um segundo sensor pode ser salvo
  • Evitar tempos de inatividade não planejados
  • Prevenir falha total quando as ligações individuais se rompem
Comprovado

Comprovado

  • Comprovado com sucesso no campo com as primeiras aplicações do cliente
  • Série de testes a decorrer no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A manutenção baseada na condição evita a substituição desnecessária ou prematura da esteira porta cabos

O especialista em plásticos inteligentes Richard Habering explica rápida e facilmente como funciona o i.Sense EC.B.

Detecção inteligente de quebra implementada com sucesso

i.Sense EC.B de plásticos inteligentes na prática


Instalações de tratamento de águas residuais e operações de águas residuais |
Guindastes de portas e contêineres |
Transportador e manuseio a granel


"Menos esforço, maior disponibilidade"

i.Sense EC.B em uso "Menos esforço de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar todos os diferentes cabos e mangueiras em um único sistema, monitoramento inteligente das condições i.Sense EC.B ... Eu definitivamente escolheria novamente as esteiras porta cabos inteligentes igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gerente de Projetos da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral dos exemplos i.Sense Seja na produção automotiva internacional, na indústria mundial de guindastes ou nas plantas de esgoto regionais: os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso e os custos de manutenção são economizados e o tempo de máquina parada é evitado.

Para a visão geral da aplicação

Quando preciso de um sistema de detecção de quebra inteligente como o i.Sense EC.B?

Monitoramento da condição ao invés de paralisação da produção

Quando o trabalho de manutenção regular requer o encerramento total da produção ...
Sistema de monitoramento de condições para desvios muito pequenos

Quando anomalias de movimento não podem ser detectadas por humanos a tempo... 
Monitoramento da condição para monitoramento contínuo

Se as plantas ou máquinas precisam ser monitoradas com frequência ou continuamente ...
Monitoramento de condições para áreas de difícil acesso

Se o percurso do sistema de fornecimento de energia são difíceis de acessar ou visualizar ...
Monitoramento das condições das áreas de segurança

Se o trabalho de manutenção representa um risco para a saúde ou segurança ...
Monitoramento da condição para redução de custos

Se os custos de manutenção devem ser reduzidos e a vida útil prolongada ...

i.Sense EC.B em uso em um guindaste de contêineres

  • O sensor EC.B (EC = e-chain, B = detecção de quebra) é instalado na extremidade móvel da esteira porta cabos (no vídeo com a caixa menor do sensor para percursos curtos)
  • Suportes de montagem especiais permitem que o sensor EC.B. seja instalado na extremidade móvel da esteira porta cabos
  • Uma corda é esticada através da esteira porta cabos, que capta qualquer mudança no comprimento e a reporta ao novo sensor de elevação de corda EC.B.
  • Isso detecta quebras de esteira, desliga o sistema e evita mais danos.
Mais sobre os outros sistemas i.Sense
O especialista em sensores Konstantin Schmer explica o sistema

Integração em seu ambiente de rede

Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense de plásticos inteligentes, todos os dados i.Sense EC.B também podem ser avaliados no módulo do gabinete de comutação i.Cee. O gerenciamento completo de alarme e escalonamento da planta pode ser controlado digitalmente.

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de diversas maneiras, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular dependendo do uso, até a gestão de falhas independente do local, que relata imediatamente qualquer mudança imprevista através de vários canais móveis. Todas as informações são agrupadas em um painel moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.


Visão geral dos plásticos inteligentes

Insight sobre todo o portfólio de produtos indústria 4.0 da igus


Tabela de conteúdo deste folheto gratuito:
  • Monitoramento de condição (i.Sense)
  • Sistemas de monitoramento de condições
  • Vantagens dos sistemas de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação de monitoramento de condição
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos de fábrica inteligentes modernos

Informações ...

Catálogo de novidades: 2022 smart plastics Leia tudo sobre as novidades 2022 sobre plásticos inteligentes novamente em um formato PDF compacto.
Catálogo de novidades PDF

... Experimente ...

dados 3D inteligentes Dados 3D gratuitos, instruções de operação e muito mais em nossa área de serviço de plásticos inteligentes
Dados 3D

... Perceber

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus Peça plásticos inteligentes prontos para instalação diretamente na loja on-line da igus
Loja online