Alterar idioma :

Gostaria de saber como é a sensação do EC.W na prática? Então solicite nossa amostra de E4Q gratuita com sensor EC.W pré-montado.

Quando o trabalho de manutenção regular exige a interrupção completa da produção ...

Quando as anomalias de movimentação não podem ser detectadas por humanos a tempo ...

Se as usinas ou máquinas precisarem ser monitoradas com frequência ou continuamente ...

Se os cursos do sistema de fornecimento de energia forem de difícil acesso ou visualização ...

Se o trabalho de manutenção representar um risco à saúde ou à segurança ...

Se os custos de manutenção devem ser reduzidos e a vida útil estendida ...


Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense do smart plastics, todos os dados do novo sensor EC.W também podem ser analisados no módulo do gabinete de controle i.Cee. Isso pode ser usado para controlar digitalmente todo o gerenciamento de alarmes e escalonamento do sistema.
O módulo i.Cee também pode ser integrado de várias maneiras em conceitos de manutenção preditiva. Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, até a gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente qualquer alteração imprevista através de diversos canais móveis. Todas as informações são reunidas num painel de controle moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.

Visão geral da gama completa de produtos igus para a Indústria 4.0
Visão geral do conteúdo deste folheto gratuito:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h