Agora também para robôs - monitoramento inteligente das condições das esteiras porta cabos 3D

i.Sense TR.B: Agora evite tempos de parada não planejados e altos custos de falhas, mesmo em robôs multi-eixo e industriais, com monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex® R a partir de plásticos inteligentes.

i.Sense TR.B: Monitoramento da condição em robôs O sensor de monitoramento é facilmente instalado no final da esteira triflex usando a placa de montagem fornecida.
Os robôs têm sido indispensáveis em muitas áreas da fabricação industrial - soldagem bb, pintura, soldagem e paletização: os robôs industriais estão se tornando dinâmicos. Uma esteira porta cabos flexível de três dimensões, como a triflex R da igus, torna possível guiar os cabos dos robôs com segurança. Para detectar em tempo hábil possíveis quebras de esteiras causadas por cargas extremas e evitar quebras de máquinas não planejadas, a igus desenvolveu o i.Sense TR.B, o primeiro sistema de monitoramento de condições para esteiras porta cabos 3D do mundo. Assim, os clientes podem aumentar a segurança de seus sistemas de robôs com um investimento de apenas algumas centenas de euros. O sensor i.Sense TR.B é conectado diretamente ao controle do cliente PLC - sem custos adicionais de software. Se um elo da esteira quebrar, o sistema detecta a mudança de comprimento da corda instalada na esteira e pode, portanto, enviar um sinal digital para o controle do sistema. A detecção de quebra instantânea permite medidas de manutenção imediata e pode assim evitar paradas não planejadas e falhas totais quando os elos da esteira se rompem individualmente.
Inscreva-se agora para um teste beta gratuito de sua aplicação
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Aquisição de dados de condições em tempo real para o sistema de fornecimento de energia do robô
  • A detecção inteligente de quebra permite manutenção imediata
  • Vida útil mais longa do pacote de cabos protegidos
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Conexão direta do sensor TR.B ao sistema de controle do cliente PLC sem custos adicionais de software
  • Evitar tempos de inatividade não planejados
  • Evitar falha total quando os elos da esteira se rompem individualmente
Comprovado

Comprovado

  • Série de testes em andamento no maior laboratório de testes do setor para sistemas dinâmicos de transmissão de energia em robôs industriais
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A manutenção baseada na condição evita a substituição desnecessária ou prematura da esteira porta cabos
  • Reutilizável após o desligamento correto do sistema de emergência

A funcionalidade do i.Sense TR.B é mostrada novamente no vídeo aqui:

A alta dinâmica e os limites de carga das esteiras porta cabos triflex são melhor demonstrados em um vídeo.

Detecção inteligente de quebra implementada com sucesso

i.Sense de plásticos inteligentes na prática


Instalações de tratamento de águas residuais e operações de águas residuais |
Guindastes de portas e contêineres |
Transportador e manuseio a granel


"Menos esforço, maior disponibilidade"

i.Sense EC.B em uso "Menos esforço de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar todos os diferentes cabos e mangueiras em um único sistema, monitoramento inteligente das condições i.Sense ... Eu definitivamente escolheria novamente as esteira porta cabos inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gerente de Projetos da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral dos exemplos i.Sense Seja na produção automotiva internacional, na indústria mundial de guindastes ou nas plantas de esgoto regionais: os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso e os custos de manutenção são economizados e o tempo de máquina parada é evitado.

Para a visão geral da aplicação

Quando preciso de um sistema inteligente de monitoramento de condições como o i.Sense TR.B?

Monitoramento da condição ao invés de paralisação da produção

Quando o trabalho de manutenção regular requer o encerramento total da produção ...
Sistema de monitoramento de condições para desvios muito pequenos

Quando anomalias de movimento não podem ser detectadas por humanos a tempo... 
Monitoramento da condição para monitoramento contínuo

Se as plantas ou máquinas precisam ser monitoradas com frequência ou continuamente ...
Monitoramento de condições para áreas de difícil acesso

Se o percurso do sistema de fornecimento de energia são difíceis de acessar ou visualizar ...
Monitoramento das condições das áreas de segurança

Se o trabalho de manutenção representa um risco para a saúde ou segurança ...
Monitoramento da condição para redução de custos

Se os custos de manutenção devem ser reduzidos e a vida útil prolongada ...

i.Sentido no uso diário em esteiras porta cabos lineares

  • O sensor EC.B (EC = e-chain, B = detecção de quebra) é instalado na extremidade móvel da esteira porta cabos (no vídeo com a caixa menor do sensor para percursos curtos)
  • Suportes de montagem especiais permitem que o sensor EC.B. seja instalado na extremidade móvel da esteira porta cabos
  • Uma corda é esticada através da esteira porta cabos, que capta qualquer mudança no comprimento e a reporta ao novo sensor de elevação de corda EC.B.
  • Isso detecta quebras de esteira, desliga o sistema e evita mais danos.
Mais sobre os outros sistemas i.Sense
O especialista em sensores Konstantin Schmer explica o sistema (alemão)

10 dicas para fornecimento de energia no robô

Livro branco gratuito para download

Este guia mostra passo a passo como selecionar, instalar e colocar em funcionamento um sistema de fornecimento de energia para o Eixo 3-6 de um robô industrial. 
Os primeiros pontos são sobre o posicionamento do pacote de cabos e mangueiras e a seleção da esteira porta cabos correta.

Então você escolhe o sistema de retração apropriado.Dicas úteis sobre montagem e uma lista de verificação final completam o pacote de dez pontos e fornecem instruções passo a passo tanto para amadores como para profissionais.    
Baixe as 10 dicas

Integração em seu ambiente de rede

Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense de plásticos inteligentes, todos os dados i.Sense EC.B também podem ser avaliados no módulo do gabinete de comutação i.Cee. O gerenciamento completo de alarme e escalonamento da planta pode ser controlado digitalmente.

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de diversas maneiras, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular dependendo do uso, até a gestão de falhas independente do local, que relata imediatamente qualquer mudança imprevista através de vários canais móveis. Todas as informações são agrupadas em um painel moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.


Visão geral dos plásticos inteligentes

Insight sobre todo o portfólio de produtos indústria 4.0 da igus


Tabela de conteúdo deste folheto gratuito:
  • Monitoramento de condição (i.Sense)
  • Sistemas de monitoramento de condições
  • Vantagens dos sistemas de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação de monitoramento de condição
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos de fábrica inteligentes modernos
Faça o download do folheto do plástico inteligente

Informações ...

Catálogo de novidades: inovações de plásticos inteligentes de 2023 Leia tudo sobre as novidades de plásticos inteligentes de 2023 novamente em um formato PDF compacto.
Catálogo de novidades PDF

... Experimente ...

dados 3D inteligentes Dados 3D gratuitos, instruções de operação e muito mais em nossa área de serviço de plásticos inteligentes
Dados 3D

... Perceber

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus Peça plásticos inteligentes prontos para instalação diretamente na loja on-line da igus
Loja online