iSET YE | Cursos: 6 - 18m

Sistema de esteira porta cabos: YE

O conjunto completo inclui:
esteira híbrida, suporte de montagem metálico, separadores

Dimensões:
Altura interna: 42mm
Curso: 6 - 18m
Largura interna. 100 - 125mm
Raio de curvatura: 100mm

Aplicações:
Cherry pickers, máquinas de construção, caminhões de reboque, plataformas elevatórias, carregadores telescópicos, elevadores verticais, plataformas telescópicas articuladas, perfuratrizes horizontais, sistemas de braços articulados, equipamentos de perfuração e parede de trincheiras, plataformas de trabalho
Loja                        3D-CAD

Lista de peças

Exemplo: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | Curso: 6m | Largura interna: 100mm | Alimentação central

DesignaçãoImagens de exemploNúmero da peçaQuantidade
Elo da esteira porta cabosYE.42.10.100.053 elos da esteira
Suportes de montagem metálicosYE.422.R100.1.12.A1 conjunto
Separadores42.1.13 peças a cada segundo elo | Número total 81 peças

Características e benefícios

O sistema YE combina a maior resistência dos elementos de aço com o baixo peso e flexibilidade dos componentes plásticos e foi desenvolvido a partir das exigências das máquinas de construção e plataformas elevatórias.O sistema YE não usa parafusos, rebites ou parafusos que possam se soltar sob vibração.
  • Quase 50% menos peso em comparação com uma esteira de aço puro de tamanho comparável
  • 50% a mais de comprimento sem suporte em comparação com uma esteira porta cabos de plástico comparável
  • Alta resistência à tração
  • Sem fusos, rebites ou parafusos que podem se soltar sob vibração
  • Fácil instalação

Cabos chainflex adequados

Os cabos chainflex são cabos para aplicações móveis em guias de cabos ou para aplicações de robôs, com uma garantia de 36 meses.
  • Maior variedade com 1.354 tipos de cabo
  • À prova de falhas, com 36 meses de garantia
  • Comprimentos a partir de 1m enviados a partir de 24 horas

Mais informações


iSets

Visão geral de outros conjuntos completos da esteira porta cabos

Base de conhecimento

Todas as informações importantes sobre os sistemas da esteira porta cabos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h